ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

高圧エアコンプレッサー

通常単価(税別)
169,000
税込単価
185,900

【特長】・可搬性向上、片手持ちソフトベルトグリップ採用・低振動設計で騒音値は静...

詳細情報を確認する
  • モーター出力(kW)
    1.1
  • 奥行(mm)
    499
  • 空気タンク容量(L)
    8
  • 空気取出口
    常圧1、高圧1
  • 高さ(mm)
    337
  • 騒音値(dB)
    61/63
  • 電源(V)
    AC100
  • 吐出圧力(MPa)
    4.4
  • 吐出空気量(L/min)
    FAD吐出空気量:46L/min(パワーモード2.5MPa時)
  • 幅(mm)
    304
  • JANコード
    4902870844011
  • 質量(g)
    14000.0
  • トラスココード
    206-4332

型番:

AK-HL1110EA
解除
    数量:

    AK-HL1110EAの仕様・寸法情報

    モーター出力(kW)
    1.1
    奥行(mm)
    499
    空気タンク容量(L)
    8
    空気取出口
    常圧1、高圧1
    高さ(mm)
    337
    騒音値(dB)
    61/63
    電源(V)
    AC100
    吐出圧力(MPa)
    4.4
    吐出空気量(L/min)
    FAD吐出空気量:46L/min(パワーモード2.5MPa時)
    幅(mm)
    304
    JANコード
    4902870844011
    質量(g)
    14000.0
    トラスココード
    206-4332
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AK-HL1110EA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    169,000
    ( 185,900 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・可搬性向上、片手持ちソフトベルトグリップ採用
    ・低振動設計で騒音値は静かさを実感できるパワーモード約63dB静音モード約61dBです
    ・ムダの無い運転で必要な分だけエアを溜めるAIモードを搭載してます
    【用途】
    ・常圧・高圧の釘打ち機/タッカー等

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高圧エアコンプレッサーの型番AK-HL1110EAのページです。 型番AK-HL1110EAに関する仕様情報を記載しております。
    高圧エアコンプレッサーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高圧エアコンプレッサー
    エアコンプレッサー
    エアコンプレッサー"ぴんこん"
    高圧エアーコンプレッサーEA116HF-2C
    高圧エアーコンプレッサー(セキュリティー機能付)EA116HD-2F
    充電式エアコンプレッサー(10.8V)
    メーカーマックス(文具)アストロプロダクツ(ワールドツール)日動工業エスコエスコアイリスオーヤマ
    通常価格169,00026,90035,345140,230173,29412,484
    通常出荷日1日目4日目1日目2日目2日目1日目
    モーター出力(kW)1.1-----
    奥行(mm)499-----
    空気タンク容量(L)8-----
    空気取出口常圧1、高圧1-----
    高さ(mm)337-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました