17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キーホルダー マーキー・ポリス

通常単価(税別)
1,2362,265
税込単価
1,3602,492
通常出荷日:1日目

【特長】・沢山のカギを一度に保管できます・PH-5で拡張も可能です【材質】・本体:鉄・フック:合金・付...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像はPC-15型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

横(mm)

縦(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
90
85
4953759000509
65.000
509-4307
1個
135
120
4953759000530
140.000
509-5855
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,236
( 1,360 )
1日目
2,265
( 2,492 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・沢山のカギを一度に保管できます
・PH-5で拡張も可能です
【材質】
・本体:鉄
・フック:合金
・付属リング:SWB・60カーボン

ご注意

  • 商品画像はPC-15型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーホルダー マーキー・ポリスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーホルダー マーキー・ポリス
マーキー・ギア ケブラータイプ
キーボックス キーホルダー数5個~40個
キーボックス KEYSYS シリンダー キーホルダー32個付 KFB-L32
キーホルダー 18mm角×100mm・18mm角×150mm
サンケー カードリングNo.1Ф35mm (100個入)
メーカーMARKEY大一鋼業アズワンコクヨサンケーキコム
通常価格1,236-1,962 -15,490 -23,1787742,257
通常出荷日1日目3日目8日目5日目4日目7日目
商品タイプキーバック・キーリール-----
その他-----
色詳細シルバー-----
材質1本体:鉄-----
材質2フック:合金-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト