ツール用品技術窓口

ESD対策コーティング剤 Z-277

ESD対策コーティング剤

通常単価(税別)
8,8167,678
税込単価
9,6988,446
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・絶縁体を、静電気対策エリアに持ち込み可能にします・樹脂素材の表面に、静電気拡散性の塗膜を形成...

詳細を確認

ご注意

  • 本製品は、塗膜が定着しない材質には使用できません。
  • 平滑な光沢面(ツヤのある面)に塗布すると、塗膜の色が不均一になる場合があります。
  • 表面に細かい傷や凹凸がある面(ざらついた面)に塗布すると、塗膜の色が均一になります。
  • 【定着する材質】樹脂:ABS、PET、PVC(硬質)、アクリル、ポリカーボネート
  • 【定着しない材質】樹脂:PP、PVC(軟質)、PE、フッ素樹脂、ゴム、発泡体(発泡PP、ウレタンフォームなど)/樹脂以外:布、紙、ガラス、木、金属など

型番:

Z-277
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
 
 

 

製品特長・仕様

絶縁体を、静電気対策エリアに持ち込み可能にします

樹脂素材の表面に、静電気拡散性の塗膜を形成するコーティング剤です。
塗布した対象物は、静電気対策品として扱うことができます。
接地経路を確保することで、静電気対策エリア(EPA)での使用が可能になります。
湿度影響が低い塗膜は、安定した効果を1年間持続※1します。
塗膜には抗菌効果※2があり、衛生的な状態を約1年間維持※1します。

※1 ホーザン社試験による
※2 一般財団法人 カケンテストセンター による抗菌性試験(JIS Z 2801)

 
型番Z-277
容量100g(91mL)
塗布面積4m2
点間抵抗※1×106≦Rp<1×109Ω
抗菌性能※増殖を99%以上抑制
(黄色ブドウ球菌、大腸菌)

※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様

 

使用方法・事例

ESD対策コーティング剤 使用事例-1

静電気対策エリア(EPA)に持ち込みたい樹脂製品への使用例

ESD対策コーティング剤 使用事例-2

静電気対策エリア(EPA)に持ち込みたい樹脂製品への使用例
※塗布できない個所は、F-110-7導電性テープを併用

 

注意・禁止事項

本製品は、塗膜が定着しない材質には使用できません。
平滑な光沢面(ツヤのある面)に塗布すると、塗膜の色が不均一になる場合があります。
表面に細かい傷や凹凸がある面(ざらついた面)に塗布すると、塗膜の色が均一になります。
■定着する材質
 樹脂:ABS、PET、PVC(硬質)、アクリル、ポリカーボネート
■定着しない材質
 樹脂:PP、PVC(軟質)、PE、フッ素樹脂、
    ゴム、発泡体(発泡PP、ウレタンフォームなど)
 樹脂以外:布、紙、ガラス、木、金属など

 

警告

SDSの注意事項をご確認の上、正しくお使いください。

Z-277の仕様・寸法情報

商品タイプ
静電・帯電防止剤
JANコード
4962772092774
内容量
1本(91mL)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z-277Z-277

内容量

最小発注数量
1本(91mL)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,8167,678
( 8,446 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁体を、静電気対策エリアに持ち込み可能にします
・樹脂素材の表面に、静電気拡散性の塗膜を形成するコーティング剤です
・塗布した対象物は、静電気対策品として扱うことができます
・接地経路を確保することで、静電気対策エリア(EPA)での使用が可能になります
・湿度影響が低い塗膜は、安定した効果を1年間持続します(ホーザン社試験による)
・塗膜には抗菌効果があり(一般財団法人カケンテストセンターによる抗菌性試験(JIS Z 2801))、衛生的な状態を約1年間維持します(ホーザン社試験による)

ご注意

  • 本製品は、塗膜が定着しない材質には使用できません。
  • 平滑な光沢面(ツヤのある面)に塗布すると、塗膜の色が不均一になる場合があります。
  • 表面に細かい傷や凹凸がある面(ざらついた面)に塗布すると、塗膜の色が均一になります。
  • 【定着する材質】樹脂:ABS、PET、PVC(硬質)、アクリル、ポリカーボネート
  • 【定着しない材質】樹脂:PP、PVC(軟質)、PE、フッ素樹脂、ゴム、発泡体(発泡PP、ウレタンフォームなど)/樹脂以外:布、紙、ガラス、木、金属など
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ESD対策コーティング剤の型番Z-277のページです。 型番Z-277に関する仕様情報を記載しております。
ESD対策コーティング剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESD対策コーティング剤
帯電防止剤 TB2910B
スタティックガード(帯電防止スプレー)
ブラックガードスプレー
帯電防止クリーナー Z-292
PCボードプロテクター Z-272
メーカーホーザンスリーボンドエンジニアファインケミカルジャパンホーザンホーザン
通常価格8,8161,9251,7852,7109601,271
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ静電・帯電防止剤静電・帯電防止剤静電・帯電防止剤その他--
JANコード4962772092774-----
内容量1本(91mL)---1本(220ml)1本(220ml)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電・帯電防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト