17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

USBカメラ L-838/L-838-1

USBカメラ L-838/L-838-1
  • L-838-1
  • L-838
通常単価(税別)
90,11893,410
税込単価
99,130102,751
通常出荷日:2日目

【特長】・温度を「見える化」するUSBカメラ・PCへ接続し専用ソフトを立ち上げることで、観察対象の表面...

詳細を確認
  • 型番「L-838-1」は本体のみ(USBカメラのみ)の商品となります。ご注意ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付タイプ

詳細タイプ

JANコード

付属品

最小発注数量
マグネット式スタンド
USBカメラ(サーモグラフィ)
4962772078389
コンバーションレンズ、USBケーブル、アームスタンド(軸2種付)、ベースプレート付
1個
-
USBカメラ(アームスタンド無・サーモグラフィ)
4962772475867
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,410
( 102,751 )
2日目
90,118
( 99,130 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度を「見える化」するUSBカメラ
・PCへ接続し専用ソフトを立ち上げることで、観察対象の表面温度が確認できるUSBカメラです
・視野内で高い温度と低い温度を基準に全体の温度が色で視覚的に表示されるため、相対的な温度評価や発熱・異常個所の特定に役立ちます
・コンパクト設計で設置場所を選ばず、強力マグネットで磁性のある面に簡単に固定が可能。対象物に合わせてカメラをアームで自在に調整できます(L-838)

ご注意

  • 型番「L-838-1」は本体のみ(USBカメラのみ)の商品となります。ご注意ください。

商品情報

製品特長・仕様

温度を「見える化」するUSBカメラ(本体のみ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

USBカメラ L-838/L-838-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBカメラ L-838/L-838-1
USBカメラ L-836
L-851 フルHDカメラ
モニター出力カメラ(レンズ無)L-852
サンワサプライ USB顕微鏡 LPE-07W
マイクロスコープ(PC用)L-KIT700・L-KIT701・L-KIT702
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンアズワンホーザン
通常価格90,118-40,95070,10465,88212,000119,636 -
通常出荷日2日目2日目2日目3日目10日目5日目
商品タイプその他光学機器検査用光学用品その他光学機器その他光学機器マイクロスコープマイクロスコープ
ライト有無LEDライト有LEDライト有
スケール有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト