ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

LEDアームルーペ L-660

LEDアームルーペ L-660 L-660
通常単価(税別)
13,85412,118
税込単価
15,23913,330
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

コンパクトなスタンド型ルーペ。【特長】・観察対象に合わせてレンズの位置や角度を自在に調整できます・拡散...

詳細を確認

型番:

L-660
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-660の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド式照明拡大鏡
倍率(倍)
1.75 ~ 16
レンズ寸法(mm)
95
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
外径(mm)
140
取付タイプ
スタンド式フレキシブルアーム
JANコード
4962772076606
倍率詳細(倍)
線倍率:1.75(メインレンズ)、4(サブレンズ)/面積倍率:約3(メインレンズ)、16(サブレンズ)
付属品
ACアダプター、レンズカバー付

型番リスト

表示件数
型番
L-660L-660
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,85412,118
( 13,330 )
2日目

詳細情報

基本情報

コンパクトなスタンド型ルーペ。
【特長】
・観察対象に合わせてレンズの位置や角度を自在に調整できます
・拡散仕様となるLEDカバーは、対象物のぎらつきを抑制します
・レンズカバーが標準付属

商品情報

 
 
 

 

製品特長・仕様

LEDアームルーペ L-660 特長-1-1
LEDアームルーペ L-660 特長-1-2
面積倍率約3倍
(メインレンズ)
面積倍率16倍
(サブレンズ)
LEDアームルーペ L-660 特長-2

レンズカバー付属  ※画像の紐は付属しません。

LEDアームルーペ L-660 特長-3

コンパクトなスタンド型ルーペ

LEDアームルーペ L-660 特長-4

対象物のぎらつきを抑制する拡散仕様

LEDアームルーペ L-660 特長-5

可動域が広い柔軟なアーム

 
 

コンパクトなスタンド型ルーペ

観察対象に合わせてレンズの位置や角度を自在に調整できます。
拡散仕様となるLEDカバーは、対象物のぎらつきを抑制します。
レンズカバーが標準付属。

 
型番L-660
倍率線倍率:メインレンズ 1.75×、サブレンズ 4×
面積倍率:メインレンズ 約3×、サブレンズ 16×
レンズ仕様ブルーレンズ
レンズ径95mmφ
LED白色LED 36個
LED寿命 ※1約120,000時間
リスクグループ ※2免除グループ
色温度昼光色(6200K)
定格電圧DC12V(ACアダプター付)
消費電力10W
重量840g

■ACアダプター、レンズカバー 付
※1  使用環境により異なります。
※2  LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471)

 

照明の明るさ

発光部からの距離
mm
照度
lx
100~15011500~7000
 

外形図

LEDアームルーペ L-660 外形図
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDアームルーペ L-660の型番L-660のページです。 型番L-660に関する仕様情報を記載しております。
LEDアームルーペ L-660のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDアームルーペ L-660
LEDアームルーペ
アーム式LED拡大鏡(2倍)
LEDアーム式照明拡大鏡(1.75×)
x2.25/170mm アームルーペ(56灯LEDライト付)
ルーペ
メーカーホーザンホーザン新潟精機(SK)アズワンエスコホーザン
通常価格13,85432,80015,74218,80013,9734,320
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目1日目2日目3日目
商品タイプスタンド式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡手持ちルーペ
倍率(倍)3 / 4 / 16 / 1.752.12(面積倍率:約4.5)21.752.2511 / 5
レンズ寸法(mm)95165116Φ150-75 / 19
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト