17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三眼実体顕微鏡(モニター用)L-KIT1267~1269
  • L-KIT1267
  • L-KIT1268
  • L-KIT1269

三眼実体顕微鏡(モニター用)L-KIT1267~1269

通常単価(税別)
223,693243,918
税込単価
246,062268,310
通常出荷日:5日目

【特長】・カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡・自由度の高いロングアーム・顕微鏡作業と同時に、200万画素の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    実体顕微鏡
  • 総合倍率 (倍)
    90
  • 透過照明
  • 倍率詳細 (倍)
    顕微鏡:14~90、カメラ:33~210

ご注意

  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時のカメラ倍率は33~210倍です。L-859使用時のカメラ倍率は16~100倍です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
 
 

 

製品特長・仕様

カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(フルHD)
自由度の高いロングアーム

接眼レンズとHDMIモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。
覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測ができます。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

型番L-KIT1267L-KIT1268L-KIT1269
視野顕微鏡 14.3~2.2mmφ
カメラ 15×8.8~2.5×1.4mm
顕微鏡 14.3~2.2mmφ
カメラ 15×8.8~2.5×1.4mm
顕微鏡 14.3~2.2mmφ
カメラ 15×8.8~2.5×1.4mm
倍率※1顕微鏡 14~90×
カメラ 33~210倍(16~100倍)
顕微鏡 14~90×
カメラ 33~210倍(16~100倍)
顕微鏡 14~90×
カメラ 33~210倍(16~100倍)
作動距離顕微鏡 84mm
カメラ 84mm
顕微鏡 74mm
カメラ 74mm
顕微鏡 84mm
カメラ 84mm

※ スペックは計算値です。
※1. カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時

 

セット内容

<型番L-KIT1267のセット内容>

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 L-471

L-471
標準鏡筒

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 L-852

L-852
モニター出力カメラ
(レンズ無)

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 L-472-0.5

L-472-0.5
カメラアダプター(0.5×)

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 L-546-20

L-546-20
接眼レンズ(20×)

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 L-503

L-503
フレキシブルアーム

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 L-503-1

L-503-1
取付径変換アダプター

 

<型番L-KIT1268のセット内容>

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 L-471

L-471
標準鏡筒

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 L-852

L-852
モニター出力カメラ
(レンズ無)

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 L-472-0.5

L-472-0.5
カメラアダプター(0.5×)

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 L-546-20

L-546-20
接眼レンズ(20×)

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 L-503

L-503
フレキシブルアーム

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 L-503-1

L-503-1
取付径変換アダプター

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 L-711

L-711
LEDライト

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 L-711-1

L-711-1
拡散フィルター

 
 

<型番L-KIT1269のセット内容>

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 L-471

L-471
標準鏡筒

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 L-852

L-852
モニター出力カメラ
(レンズ無)

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 L-472-0.5

L-472-0.5
カメラアダプター(0.5×)

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 L-546-20

L-546-20
接眼レンズ(20×)

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 L-503

L-503
フレキシブルアーム

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 L-503-1

L-503-1
取付径変換アダプター

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 L-703

L-703
LEDライト

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 L-703-1

L-703-1
クランプセット

 
 

使用方法・事例

観察イメージ L-KIT1267 / 1268 / 1269

 最低倍率最高倍率
画質三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 使用事例-1-1三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 使用事例-1-2
倍率三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 使用事例-2-1
方眼は0.5mmピッチ
三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 使用事例-2-2
方眼は0.5mmピッチ

※照明 L-711 または L-703 を使用しています(拡散フィルター取付)。

 

(参考)接眼レンズとモニターの視野

 接眼レンズモニター
最低倍率三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 使用事例-3
最高倍率三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1267~1269 使用事例-4

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 落射照明

  • JANコード

  • 落射照明詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

落射照明

JANコード

落射照明詳細

セット内容

最小発注数量
4962772812679
-
L-471標準鏡筒、L-852モニター出力カメラ(レンズ無)、L-472-0.5カメラアダプター(0.5×)、L-546-20接眼レンズ(20×)、L-503フレキシブルアーム、L-503-1取付径変換アダプター
1個
詳細参照
4962772812686
LEDリング照明
L-471標準鏡筒、L-852モニター出力カメラ(レンズ無)、L-472-0.5カメラアダプター(0.5×)、L-546-20接眼レンズ(20×)、L-503フレキシブルアーム、L-503-1取付径変換アダプター、L-711LEDライト、L-711-1拡散フィルター
1個
詳細参照
4962772812693
スポット照明
L-471標準鏡筒、L-852モニター出力カメラ(レンズ無)、L-472-0.5カメラアダプター(0.5×)、L-546-20接眼レンズ(20×)、L-503フレキシブルアーム、L-503-1取付径変換アダプター、L-703LEDライト、L-703-1クランプセット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
223,693
( 246,062 )
5日目
243,266
( 267,593 )
5日目
243,918
( 268,310 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡
・自由度の高いロングアーム
・顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です
・カメラはHDMIモニターに接続して使用します
・机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です

ご注意

  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時のカメラ倍率は33~210倍です。L-859使用時のカメラ倍率は16~100倍です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三眼実体顕微鏡(モニター用)L-KIT1267~1269のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三眼実体顕微鏡(モニター用)L-KIT1267~1269
三眼実体顕微鏡(モニター用)L-KIT1248~1251
三眼実体顕微鏡(モニター用)L-KIT1259~1262
三眼実体顕微鏡(モニター用)L-KIT1256~1258
三眼実体顕微鏡 L-47
三眼実体顕微鏡(PC用)L-KIT1245~1247
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格223,693-150,958 -157,469 -217,159 -105,837200,812 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目3日目5日目
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
総合倍率(倍)904545904590
透過照明
倍率詳細(倍)顕微鏡:14~90、カメラ:33~210顕微鏡:7~45、カメラ:23~150顕微鏡:7~45、カメラ:23~150顕微鏡:14~90、カメラ:33~2107~45顕微鏡:14~90、カメラ:44~280

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト