17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三眼実体顕微鏡(モニター用)L-KIT1252~1255

通常単価(税別)
192,960211,276
税込単価
212,256232,404
通常出荷日:5日目

【特長】・カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡・大きい観察対象に最適・顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    実体顕微鏡
  • 総合倍率 (倍)
    90
  • 倍率詳細 (倍)
    顕微鏡:14~90、カメラ:33~210

ご注意

  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時のカメラ倍率は33~210倍です。L-859使用時のカメラ倍率は16~100倍です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
 
 

 

製品特長・仕様

カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(フルHD)
大きい観察対象に最適

接眼レンズとHDMIモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。
覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。
B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。

型番L-KIT1252L-KIT1253L-KIT1254L-KIT1255
視野顕微鏡 14.3~2.2mmφ
カメラ 15×8.8~2.5×1.4mm
顕微鏡 14.3~2.2mmφ
カメラ 15×8.8~2.5×1.4mm
顕微鏡 14.3~2.2mmφ
カメラ 15×8.8~2.5×1.4mm
顕微鏡 14.3~2.2mmφ
カメラ 15×8.8~2.5×1.4mm
倍率※1顕微鏡 14~90×
カメラ 33~210倍(16~100倍)
顕微鏡 14~90×
カメラ 33~210倍(16~100倍)
顕微鏡 14~90×
カメラ 33~210倍(16~100倍)
顕微鏡 14~90×
カメラ 33~210倍(16~100倍)
作動距離顕微鏡 84mm
カメラ 84mm
顕微鏡 74mm
カメラ 74mm
顕微鏡 84mm
カメラ 84mm
顕微鏡 84mm
カメラ 84mm
ベース寸法350(W)×450(D)mm350(W)×450(D)mm350(W)×450(D)mm350(W)×450(D)mm

※ スペックは計算値です。
※1. カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時

 

セット内容

<型番L-KIT1252のセット内容>

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-471

L-471
標準鏡筒

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-851

L-851
フルHDカメラ(HDMI接続)

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-472-0.5

L-472-0.5
カメラアダプター(0.5×)

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-546-20

L-546-20
接眼レンズ(20×)

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-525

L-525
ロングベース

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-424

L-424
ロングストレートアーム

 

<型番L-KIT1253のセット内容>

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-471

L-471
標準鏡筒

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-851

L-851
フルHDカメラ(HDMI接続)

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-472-0.5

L-472-0.5
カメラアダプター(0.5×)

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-546-20

L-546-20
接眼レンズ(20×)

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-525

L-525
ロングベース

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-424

L-424
ロングストレートアーム

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-711

L-711
LEDライト

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-711-1

L-711-1
拡散フィルター

 
 

<型番L-KIT1254のセット内容>

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-471

L-471
標準鏡筒

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-851

L-851
フルHDカメラ(HDMI接続)

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-472-0.5

L-472-0.5
カメラアダプター(0.5×)

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-546-20

L-546-20
接眼レンズ(20×)

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-525

L-525
ロングベース

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-424

L-424
ロングストレートアーム

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-703

L-703
LEDライト

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-703-1

L-703-1
クランプセット

 
 

<型番L-KIT1255のセット内容>

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-471

L-471
標準鏡筒

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-851

L-851
フルHDカメラ(HDMI接続)

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-472-0.5

L-472-0.5
カメラアダプター(0.5×)

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-546-20

L-546-20
接眼レンズ(20×)

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-525

L-525
ロングベース

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-424

L-424
ロングストレートアーム

三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 L-718

L-718
LEDライト(面発光)

 
 
 

使用方法・事例

観察イメージ L-KIT1252 / 1253 / 1254 / 1255

-最低倍率最高倍率
画質三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 使用事例-1-1三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 使用事例-1-2
倍率三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 使用事例-2-1
方眼は0.5mmピッチ
三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 使用事例-2-2
方眼は0.5mmピッチ

※照明 L-711 または L-703 を使用しています(拡散フィルター取付)。

 

(参考)接眼レンズとモニターの視野

 接眼レンズモニター
最低倍率三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 使用事例-3
最高倍率三眼実体顕微鏡(モニター用) L-KIT1252~1255 使用事例-4

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 落射照明

  • 透過照明

  • 透過照明詳細

  • JANコード

  • 落射照明詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

落射照明

透過照明

透過照明詳細

JANコード

落射照明詳細

セット内容

最小発注数量
-
4962772812525
-
L-471標準鏡筒、L-851フルHDカメラ(HDMI接続)、L-472-0.5カメラアダプター(0.5×)、L-546-20接眼レンズ(20×)、L-525ロングベース、L-424ロングストレートアーム
1個
詳細参照
-
4962772812532
LEDリング照明
L-471標準鏡筒、L-851フルHDカメラ(HDMI接続)、L-472-0.5カメラアダプター(0.5×)、L-546-20接眼レンズ(20×)、L-525ロングベース、L-424ロングストレートアーム、L-711LEDライト、L-711-1拡散フィルター
1個
詳細参照
-
4962772812549
スポット照明
L-471標準鏡筒、L-851フルHDカメラ(HDMI接続)、L-472-0.5カメラアダプター(0.5×)、L-546-20接眼レンズ(20×)、L-525ロングベース、L-424ロングストレートアーム、L-703LEDライト、L-703-1クランプセット
1個
詳細参照
面発光照明
4962772812556
-
L-471標準鏡筒、L-851フルHDカメラ(HDMI接続)、L-472-0.5カメラアダプター(0.5×)、L-546-20接眼レンズ(20×)、L-525ロングベース、L-424ロングストレートアーム、L-718LEDライト(面発光)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
192,960
( 212,256 )
5日目
210,623
( 231,685 )
5日目
211,276
( 232,404 )
5日目
209,315
( 230,247 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡
・大きい観察対象に最適
・顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です
・カメラはHDMIモニターに接続して使用します
・B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです

ご注意

  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時のカメラ倍率は33~210倍です。L-859使用時のカメラ倍率は16~100倍です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三眼実体顕微鏡(モニター用)L-KIT1252~1255のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三眼実体顕微鏡(モニター用)L-KIT1252~1255
三眼実体顕微鏡(モニター用)L-KIT1263~1266
三眼実体顕微鏡(モニター用)L-KIT1256~1258
三眼実体顕微鏡(モニター用)L-KIT1248~1251
三眼実体顕微鏡(モニター用)L-KIT1259~1262
三眼実体顕微鏡(モニター用)L-KIT1267~1269
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格192,960-197,541 -217,159 -150,958 -157,469 -223,693 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
総合倍率(倍)909090454590
倍率詳細(倍)顕微鏡:14~90、カメラ:33~210顕微鏡:14~90、カメラ:33~210顕微鏡:14~90、カメラ:33~210顕微鏡:7~45、カメラ:23~150顕微鏡:7~45、カメラ:23~150顕微鏡:14~90、カメラ:33~210
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト