17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225

通常単価(税別)
153,564198,850
税込単価
168,920218,735
通常出荷日:5日目

【特長】・お手持ちのCマウントカメラと接続して、撮影・録画と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です・...

詳細を確認

ご注意

  • 本製品にカメラは付属しておりません。
  • スペックは計算値です。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
 
 

 

製品特長・仕様

カメラが接続できる三眼実体顕微鏡

お手持ちのCマウントカメラ※を接続して、接眼レンズとカメラで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。
覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。
※本製品にカメラは付属しておりません。

型番L-KIT1219L-KIT1220L-KIT1221L-KIT1222
視野28.5~2.2mmφ28.5~2.2mmφ28.5~2.2mmφ28.5~2.2mmφ
倍率7~90×7~90×7~90×7~90×
作動距離150/84mm140/74mm150/84mm150/84mm
ベース寸法350(W)×450(D)
mm
350(W)×450(D)
mm
350(W)×450(D)
mm
350(W)×450(D)
mm
型番L-KIT1223L-KIT1224L-KIT1225
視野28.5~2.2mmφ28.5~2.2mmφ28.5~2.2mmφ
倍率7~90×7~90×7~90×
作動距離150/84mm140/74mm150/84mm

※ スペックは計算値です。

 

セット内容

<型番L-KIT1219のセット内容>

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-471

L-471
標準鏡筒

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-472-0.5

L-472-0.5
カメラアダプター(0.5×)

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-546-20

L-546-20
接眼レンズ(20×)

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225

L-58-0.5
コンバーションレンズ(0.5×)

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-525

L-525
ロングベース

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-424

L-424
ロングストレートアーム

 

<型番L-KIT1220のセット内容>

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-471

L-471
標準鏡筒

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-472-0.5

L-472-0.5
カメラアダプター(0.5×)

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-546-20

L-546-20
接眼レンズ(20×)

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225

L-58-0.5
コンバーションレンズ(0.5×)

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-525

L-525
ロングベース

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-424

L-424
ロングストレートアーム

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-711

L-711
LEDライト

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-711-1

L-711-1
拡散フィルター

 
 

<型番L-KIT1221のセット内容>

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-471

L-471
標準鏡筒

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-472-0.5

L-472-0.5
カメラアダプター(0.5×)

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-546-20

L-546-20
接眼レンズ(20×)

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225

L-58-0.5
コンバーションレンズ(0.5×)

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-525

L-525
ロングベース

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-424

L-424
ロングストレートアーム

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-703

L-703
LEDライト

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-703-1

L-703-1
クランプセット

 
 

<型番L-KIT1222のセット内容>

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-471

L-471
標準鏡筒

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-472-0.5

L-472-0.5
カメラアダプター(0.5×)

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-546-20

L-546-20
接眼レンズ(20×)

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225

L-58-0.5
コンバーションレンズ(0.5×)

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-525

L-525
ロングベース

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-424

L-424
ロングストレートアーム

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-718

L-718
LEDライト(面発光)

 
 
 

<型番L-KIT1223のセット内容>

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-471

L-471
標準鏡筒

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-472-0.5

L-472-0.5
カメラアダプター(0.5×)

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-546-20

L-546-20
接眼レンズ(20×)

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225

L-58-0.5
コンバーションレンズ(0.5×)

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-503

L-503
フレキシブルアーム

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-503-1

L-503-1
取付径変換アダプター

 

<型番L-KIT1224のセット内容>

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-471

L-471
標準鏡筒

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-472-0.5

L-472-0.5
カメラアダプター(0.5×)

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-546-20

L-546-20
接眼レンズ(20×)

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225

L-58-0.5
コンバーションレンズ(0.5×)

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-503

L-503
フレキシブルアーム

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-503-1

L-503-1
取付径変換アダプター

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-711

L-711
LEDライト

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-711-1

L-711-1
拡散フィルター

 
 

<型番L-KIT1225のセット内容>

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-471

L-471
標準鏡筒

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-472-0.5

L-472-0.5
カメラアダプター(0.5×)

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-546-20

L-546-20
接眼レンズ(20×)

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225

L-58-0.5
コンバーションレンズ(0.5×)

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-503

L-503
フレキシブルアーム

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-503-1

L-503-1
取付径変換アダプター

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-703

L-703
LEDライト

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 L-703-1

L-703-1
クランプセット

 
 

使用方法・事例

1/2.5カメラ(L-836、L-837)を取り付けた場合の視野

 接眼レンズモニター
最低倍率三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 使用事例-1
最高倍率三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 使用事例-2
 

1/2.8カメラ(L-851、L-852)を取り付けた場合の視野

 接眼レンズモニター
最低倍率三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 使用事例-3
最高倍率三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225 使用事例-4

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 落射照明

  • 透過照明

  • 透過照明詳細

  • JANコード

  • 落射照明詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

落射照明

透過照明

透過照明詳細

JANコード

落射照明詳細

セット内容

最小発注数量
-
4962772812198
-
L-471標準鏡筒、L-472-0.5カメラアダプター(0.5×)、L-546-20接眼レンズ(20×)、L-58-0.5コンバーションレンズ(0.5×)、L-525ロングベース、L-424ロングストレートアーム
1個
詳細参照
-
4962772812204
LEDリング照明
L-471標準鏡筒、L-472-0.5カメラアダプター(0.5×)、L-546-20接眼レンズ(20×)、L-58-0.5コンバーションレンズ(0.5×)、L-525ロングベース、L-424ロングストレートアーム、L-711LEDライト、L-711-1拡散フィルター
1個
詳細参照
-
4962772812211
スポット照明
L-471標準鏡筒、L-472-0.5カメラアダプター(0.5×)、L-546-20接眼レンズ(20×)、L-58-0.5コンバーションレンズ(0.5×)、L-525ロングベース、L-424ロングストレートアーム、L-703LEDライト、L-703-1クランプセット
1個
詳細参照
面発光照明
4962772812228
-
L-471標準鏡筒、L-472-0.5カメラアダプター(0.5×)、L-546-20接眼レンズ(20×)、L-58-0.5コンバーションレンズ(0.5×)、L-525ロングベース、L-424ロングストレートアーム、L-718LEDライト(面発光)
1個
-
4962772812235
-
L-471標準鏡筒、L-472-0.5カメラアダプター(0.5×)、L-546-20接眼レンズ(20×)、L-58-0.5コンバーションレンズ(0.5×)、L-503フレキシブルアーム、L-503-1取付径変換アダプター
1個
詳細参照
-
4962772812242
LEDリング照明
L-471標準鏡筒、L-472-0.5カメラアダプター(0.5×)、L-546-20接眼レンズ(20×)、L-58-0.5コンバーションレンズ(0.5×)、L-503フレキシブルアーム、L-503-1取付径変換アダプター、L-711LEDライト、L-711-1拡散フィルター
1個
詳細参照
-
4962772812259
スポット照明
L-471標準鏡筒、L-472-0.5カメラアダプター(0.5×)、L-546-20接眼レンズ(20×)、L-58-0.5コンバーションレンズ(0.5×)、L-503フレキシブルアーム、L-503-1取付径変換アダプター、L-703LEDライト、L-703-1クランプセット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153,564
( 168,920 )
5日目
173,975
( 191,373 )
5日目
174,630
( 192,093 )
5日目
172,666
( 189,933 )
5日目
180,523
( 198,575 )
5日目
198,195
( 218,015 )
5日目
198,850
( 218,735 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手持ちのCマウントカメラと接続して、撮影・録画と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です
・20×の接眼レンズと0.5×のコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます

ご注意

  • 本製品にカメラは付属しておりません。
  • スペックは計算値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三眼実体顕微鏡 L-KIT1219~1225
三眼実体顕微鏡 L-47
三眼実体顕微鏡(PC用)L-KIT1230~1233
三眼実体顕微鏡(PC用)L-KIT1226~1229
三眼実体顕微鏡(PC用)L-KIT1234~1236
三眼実体顕微鏡(PC用)L-KIT1237~1240
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格153,564-105,837163,318 -122,873 -190,342 -134,643 -
通常出荷日5日目3日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
総合倍率(倍)904590459045
倍率詳細(倍)7~907~45顕微鏡:14~90、カメラ:34~220顕微鏡:7~45、カメラ:24~155顕微鏡:14~90、カメラ:34~220顕微鏡:7~45、カメラ:30~195

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト