17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

脱タンパク天然ゴム リッチネうす手

通常単価(税別)
307
税込単価
338
通常出荷日:1日目

【特長】・指先によくフィットし、細かな作業に適しています・手荒れの原因のひとつとされているタンパク質を...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.2
  • 全長(cm)
    30
  • 材質1
    天然ゴム、綿(植毛)
  • すべり止め
  • 食品衛生法
    適合品

ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
  • 異常を感じたら使用を中止して下さい。
  • 商品画像は9707型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
ピンク
4904510997071
597-1487
S
19.2
7.3
43
1個
ピンク
4904510997088
597-0015
M
20
8.4
44.000
1個
グリーン
4904510997095
597-1486
M
20.2
8.4
44.000
1個
グリーン
4904510997101
597-1485
L
20.8
8.6
49.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
307
( 338 )
1日目
307
( 338 )
1日目
307
( 338 )
1日目
307
( 338 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先によくフィットし、細かな作業に適しています
・手荒れの原因のひとつとされているタンパク質をほとんど分解除去しています
・抗菌加工を施して
【用途】
・炊事、掃除、機械作業に
【材質】
・天然ゴム、綿(植毛)

ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
  • 異常を感じたら使用を中止して下さい。
  • 商品画像は9707型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脱タンパク天然ゴム リッチネうす手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脱タンパク天然ゴム リッチネうす手
脱タンパク天然ゴム リッチネ厚手
脱タンパク天然ゴム リッチネ中厚手
天然ゴム手袋 デイリープリーツ
天然ゴム手袋 デジハンドCRコートロング
天然ゴムうす手
メーカーダンロップダンロップダンロップダンロップダンロップダンロップ
通常価格307574472426 -409 -178 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
厚さ(mm)0.20.450.350.350.35-
全長(cm)303533383830
材質1天然ゴム、綿(植毛)天然ゴム、綿(植毛)天然ゴム、綿(植毛)表:天然ゴム、クロロプレンゴム表:天然ゴム、クロロプレンゴム天然ゴム
すべり止め---
食品衛生法適合品適合品適合品適合品適合品-

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト