17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NS480ニトリル極薄手袋

通常単価(税別)
2,168
税込単価
2,385

【特長】・天然ゴム・塩化ビニール製の極うすタイプと比べて耐油性に優れています・...

詳細情報を確認する
  • ブルー
  • 厚さ(mm)
    0.07
  • 全長(cm)
    24
  • 材質1
    合成ゴム(ニトリルゴム)
  • 食品衛生法
    適合
  • 粉(あり・なし)
    なし

ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。
  • 異常を感じたら使用を中止して下さい。
  • 商品画像は9560型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    サイズ

    手のひら周り(cm)

    中指長さ(cm)

    質量(g)

    最小発注数量
    4904510995602
    432-0432
    S
    17.4
    7.7
    425
    1個
    4904510995619
    432-0430
    M
    19.4
    8.2
    440.000
    1個
    4904510995626
    432-0427
    L
    21.6
    8.5
    475.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,168
    ( 2,385 )
    1日目
    2,168
    ( 2,385 )
    1日目
    2,168
    ( 2,385 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・天然ゴム・塩化ビニール製の極うすタイプと比べて耐油性に優れています
    ・塩化ビニール・ポリエチレン製の極うすタイプと比べて突き刺し強度・耐久性に優れています
    ・ぴったりフィットの極うす手です
    ・粉なし加工で着脱も容易です
    ・便利な左右両用タイプです
    ・環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています
    【用途】
    ・薬品作業
    ・食品加工
    ・油作業
    ・掃除
    【材質】
    ・合成ゴム(ニトリルゴム)

    ご注意

    • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。
    • 異常を感じたら使用を中止して下さい。
    • 商品画像は9560型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    NS480ニトリル極薄手袋のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NS480ニトリル極薄手袋
    ニトリルうす手 No.911
    ニトリルうす手 No.910
    ニトリルゴム手袋 ジョーブネ 薄手 3P
    ニトリルうす手
    ニトリルゴム中厚手 裏毛付
    メーカーダンロップダンロップダンロップダンロップダンロップダンロップ
    通常価格2,168188 -178 -672197 -400
    通常出荷日1日目4日目〜5日目6日目1日目〜1日目〜
    ブルー--ピンク、白、青ブルーグリーン
    厚さ(mm)0.070.20.2-0.2-
    全長(cm)2431.031.030-32
    材質1合成ゴム(ニトリルゴム)合成ゴム(ニトリルゴム)、抗菌加工-ニトリル-表:ニトリルゴム(NBR)
    食品衛生法適合-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト