17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

脱タンパク天然ゴム リッチネ中厚手

通常単価(税別)
472
税込単価
519
通常出荷日:1日目

【特長】・やわらかく使いやすい中厚手です・手荒れの原因のひとつとされているタンパク質をほとんど分解除去...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.35
  • 全長(cm)
    33
  • 材質1
    天然ゴム、綿(植毛)
  • すべり止め
  • 食品衛生法
    適合品

ご注意

  • 厚さについて、下記の通り、カタログ訂正がございます。
    訂正前:0.45mm 訂正後:0.35mm
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
  • 異常を感じたら使用を中止して下さい。
  • 商品画像は9703型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

材質2

最小発注数量
ピンク
4904510997033
597-0012
S
18.7
7.3
63.000
-
1個
ピンク
4904510997040
597-0014
M
20.2
7.5
64
綿(植毛)
1個
グリーン
4904510997057
597-0011
M
20.2
7.5
64
-
1個
グリーン
4904510997064
597-0013
L
22.1
8
71
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
472
( 519 )
1日目
472
( 519 )
1日目
472
( 519 )
1日目
472
( 519 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・やわらかく使いやすい中厚手です
・手荒れの原因のひとつとされているタンパク質をほとんど分解除去しています
・抗菌加工を施しています
【用途】
・炊事、掃除、機械作業に
【材質】
・天然ゴム、綿(植毛)

ご注意

  • 厚さについて、下記の通り、カタログ訂正がございます。
    訂正前:0.45mm 訂正後:0.35mm
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
  • 異常を感じたら使用を中止して下さい。
  • 商品画像は9703型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脱タンパク天然ゴム リッチネ中厚手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脱タンパク天然ゴム リッチネ中厚手
脱タンパク天然ゴム リッチネ厚手
天然ゴム手袋 デイリープリーツ
天然ゴム手袋 デジハンドCRコートロング
天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)
天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)
メーカーダンロップダンロップダンロップダンロップダンロップダンロップ
通常価格472574426 -409 -214 -254
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
厚さ(mm)0.350.450.350.35--
全長(cm)333538383033
材質1天然ゴム、綿(植毛)天然ゴム、綿(植毛)表:天然ゴム、クロロプレンゴム表:天然ゴム、クロロプレンゴム天然ゴム表:天然ゴム
すべり止め----
食品衛生法適合品適合品適合品適合品--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト