17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミゾッコブラシ(HACCP対応) ソフト

通常単価(税別)
2,981
税込単価
3,279

【特長】・幅が3.5mm 且つ ブラシの先端がカーブしているのでピンポイントで...

詳細情報を確認する
  • ブラシ幅(mm)
    3.5
  • 横(mm)
    25
  • 厚さ(mm)
    5
  • 縦(mm)
    215
  • 線径(mm)
    0.35
  • 耐熱温度(℃)
    140
  • 毛質
    ソフトタイプ
  • 質量(g)
    52.000
  • 材質1
    PBT(ブラシ材質)●SUS304(ブラシ台)
  • 材質2
    SUS304(柄)

ご注意

  • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
  • 商品画像は61440101型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4513841614085
    796-1456
    1個
    4513841614092
    796-1464
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,981
    ( 3,279 )
    1日目
    2,981
    ( 3,279 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・幅が3.5mm 且つ ブラシの先端がカーブしているのでピンポイントで細部の清掃ができます
    ・金属部分はステンレス製で錆に強く耐久性も抜群
    ・ブラシ部分は食品衛生法に基づく試験に適合。安心して使用できます
    ・ブラシ部分は交換可能で、経済的に優れています
    【用途】
    ・機械の隙間、溝など細かい部分の清掃
    【材質】
    ・PBT(ブラシ材質)
    ・SUS304(ブラシ台)
    ・SUS304(柄)

    ご注意

    • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
    • 商品画像は61440101型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミゾッコブラシ(HACCP対応) ソフトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミゾッコブラシ(HACCP対応) ソフト
    ミゾッコブラシ スペア(ソフト)
    卓上ブラシ"バーキュートプラス"(HACCP対応)
    ミゾッコブラシ スペア(ハード)
    メンテナンスブラシ"バーキュートプラス"
    バーキュートプラス 長柄・ハード
    メーカーバーテックバーテックバーテックバーテックバーテックバーテック
    通常価格2,9811,9416,5061,9413,7295,523
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
    ブラシ幅(mm)3.53.53003.520-
    横(mm)25253002527548
    厚さ(mm)552052055
    縦(mm)2152159521550410
    線径(mm)0.350.350.20.50.50.5

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト