ファクトリーサプライ用品技術窓口

クイックホイールガイドピン

通常単価(税別)
1,871
税込単価
2,058
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチで着脱可能なボールプランジャを採用しています・ホイールボルトサイズM14に適応しま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • 全長 (mm)
    150
  • 詳細タイプ
    クイックホイールガイドピン
  • トラスココード
    507-7806
  • JANコード
    4989433775142
  • 質量(g)
    145
  • 材質1
    特殊鋼
  • ホイールボルトサイズ
    M14

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AH4-14150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AH4-14150の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
全長(mm)
150
詳細タイプ
クイックホイールガイドピン
トラスココード
507-7806
JANコード
4989433775142
質量(g)
145
材質1
特殊鋼
ホイールボルトサイズ
M14

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AH4-14150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,871
( 2,058 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで着脱可能なボールプランジャを採用しています
・ホイールボルトサイズM14に適応します
【用途】
・ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピンです
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックホイールガイドピンの型番AH4-14150のページです。 型番AH4-14150に関する仕様情報を記載しております。
クイックホイールガイドピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックホイールガイドピン
ボールジョイントブーツインサーターセット
フィルタオイルキャッチャー
ワークシート
車輌整備レンチ ボールジョイントロックナットレンチ 緩め用 全長400mm
ボールジョイントブーツツールセット
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,87142,0015,4858,6585,63550,915
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプタイヤ関連内装関連エンジン関連汎用ツール汎用ツール内装関連
全長(mm)150-1781730400-
詳細タイプクイックホイールガイドピンボールジョイントブーツインサーターセットフィルタオイルキャッチャーワークシートボールジョイントロックナットレンチボールジョイントブーツツールセット
トラスココード507-7806452-6564254-5393565-3770421-0295452-6568
JANコード498943377514249894337752274989433769325498943377566149894337743124989433775234

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト