17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

カンタンフレキ用ジョイント金具(オス)

通常単価(税別)
1,6422,583
税込単価
1,8062,841
通常出荷日:1日目

【特長】・ツバ出し工具が不要です。・電蝕を防止します。・「3点シール構造」で安全です。【用途】・カンタ...

詳細を確認
  • 他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
  • 商品画像はSKO-1316型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじサイズ

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

六角対辺(mm)

D1

D2

フレキ径

(mm)

最小発注数量
R1/2
41.2
4589467750568
82.000
207-2467
26
-
28mm
Φ16
1個
R1/2
41.2
4589467750575
80.000
207-2468
26
-
28mm
Φ16.8
1個
R3/4
44.5
4589467750582
113.000
207-2469
30
30mm
32.5mm
Φ20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,642
( 1,806 )
1日目
1,642
( 1,806 )
1日目
2,583
( 2,841 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツバ出し工具が不要です。
・電蝕を防止します。
・「3点シール構造」で安全です。
【用途】
・カンタンフレキ用

ご注意

  • 他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
  • 商品画像はSKO-1316型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カンタンフレキ用ジョイント金具(オス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンタンフレキ用ジョイント金具(オス)
カンタンフレキ用ジョイント金具(メス)
UVカットリフォームフレキ(定尺・ガイドナット付)
10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
20.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
NK-FJ-B オスユニオン式ふっ素樹脂フレキシブルホース
メーカー三和三和三和エスコエスコ南国フレキ工業
通常価格1,642-1,642 -4,242 -3,278 -3,415 -11,708 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜6日目〜
種類フレキシブルホース用継手フレキシブルホース用継手-フレキシブルホースフレキシブルホースふっ素樹脂フレキシブルホース
使用流体-水 / 空気 / 薬品/薬剤
ブレードなしなし-なしなしあり
使用温度範囲(℃)::100::100----50::180
材質C3604BDC3604BD----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト