17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メカニックプライヤー

通常単価(税別)
8,6838,235
税込単価
9,5519,059
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤーです・掴み面はクロス...

詳細を確認
  • JANコード
    4003773083771
  • トラスココード
    195-5250
  • 厚さ(mm)
    9.5
  • 先端形状(mm)
    反り
  • 先端形状(mm)E×F
    3.0×2.5
  • 全長(mm)
    200
  • A(mm)
    73
  • 質量(g)
    205.000
  • 材質1
    バナジウム電気鋼
  • 先端形状
    波形曲爪

型番:

3835-200T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3835-200Tの仕様・寸法情報

JANコード
4003773083771
トラスココード
195-5250
厚さ(mm)
9.5
先端形状(mm)
反り
先端形状(mm)E×F
3.0×2.5
全長(mm)
200
A(mm)
73
質量(g)
205.000
材質1
バナジウム電気鋼
先端形状
波形曲爪

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3835-200T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6838,235
( 9,059 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤーです
・掴み面はクロスメッシュの刻み目が付けられています
・曲げの作業に特化した先端です
【用途】
・掴み、曲げ作業に
【材質】
・バナジウム電気鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカニックプライヤーの型番3835-200Tのページです。 型番3835-200Tに関する仕様情報を記載しております。
メカニックプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカニックプライヤー
メカニックプライヤー 3881-200B
メカニックプライヤー 3881-200A
タイルブレーキングプライヤ
クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用)
200mm メカニックプライヤー 磨き仕上げ
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスエスコ
通常価格8,6837,5257,9636,3006,8395,390
通常出荷日1日目1日目1日目4日目在庫品1日目1日目
JANコード40037730837714545301015675454530101566840037730423104003773028239-
トラスココード195-5250-----
厚さ(mm)9.5-----
先端形状(mm)反り-----
先端形状(mm)E×F3.0×2.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト