17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニルーター用ハイスドリルセット【3~10個入り】

通常単価(税別)
1,4192,708
税込単価
1,5612,979
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ミニルーター用ハイスドリルセット・シャフト径(mm):2.35【用途】・金属、非鉄金属の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 材質1
    ハイス
  • シャフト径(mm)
    2.35
  • 商品タイプ詳細
    ハイスドリル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

付属品

JANコード

質量(g)

トラスココード

サイズ(mm)

ホルダ

最小発注数量
4952989268741
20.000
251-5849
0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2
1パック

10個入り

4952989288503
2.000
251-5852
0.5/0.8/1.0
なし
1パック

3個入り

4952989288602
2.000
251-5855
1.2/1.4/1.6
なし
1パック

3個入り

4952989289135
3.000
251-5854
0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2
なし
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,708
( 2,979 )
1日目
2,322
( 2,554 )
1日目
2,322
( 2,554 )
1日目
1,419
( 1,561 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ミニルーター用ハイスドリルセット
・シャフト径(mm):2.35
【用途】
・金属、非鉄金属の穴あけに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター用ハイスドリルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニルーター用ハイスドリルセット
ミニルーター
ミニルーター用フェルトバフ
ミニルーター用シリコンバフ
ミニルーター用モップバフ
ミニルーター用ハイスビット
メーカープロクソンホーザンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格1,419-12,4041,8711,548 -2,3221,097 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品本体関連品関連品関連品関連品
材質1ハイス-フェルトシリコンカーバイトハイス
シャフト径(mm)2.35-2.352.352.352.35
商品タイプ詳細ハイスドリル-フェルトバフシリコンバフモップバフハイスビット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト