17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セミロングソケット(黒金)

通常単価(税別)
2,3003,060
税込単価
2,5303,366
通常出荷日:11日目

【特長】・使いやすいセミロングサイズです・仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に【材質】・ソケ...

詳細を確認
  • タイプ
    セミロング
  • 軸寸法(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    90
  • 対辺形状
    6角
  • 材質1
    ソケット本体:Cr-Mo鋼

ご注意

  • 商品画像は512-10-BG型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

対辺寸法(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
8
4952520403440
55.000
645-8193
1個
10
4952520403457
55.000
645-8196
1個
12
4952520403464
55.000
645-8188
1個
13
4952520403471
56.000
645-8187
1個
14
4952520403488
63.000
645-8199
1個
24
4952520403495
124.000
645-8198
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
11日目
2,300
( 2,530 )
11日目
2,340
( 2,574 )
11日目
2,340
( 2,574 )
11日目
2,340
( 2,574 )
11日目
3,060
( 3,366 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすいセミロングサイズです
・仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に
【材質】
・ソケット本体:Cr-Mo鋼

ご注意

  • 商品画像は512-10-BG型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セミロングソケット(黒金)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セミロングソケット(黒金)
剛鍛セミロングソケット SLシリーズ
電動ドライバーソケット(ユニバーサルタイプ・充電工具:12V対応)
A20 対辺15X60 ソケットビット
電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応) 10個入り
電動ドリル用落下防止ソケット(ストラップ付)
メーカーフジ矢ベッセルトラスコ中山ベッセルトラスコ中山トップ工業
通常価格2,300-968 -2,5946264,9564,101 -
通常出荷日11日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目
タイプセミロング-----
軸寸法(mm)6.35-----
全長(mm)90-----
対辺形状6角-----
材質1ソケット本体:Cr-Mo鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト