17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

替軸ソケット用強替シャンク【2個入り】

通常単価(税別)
1,484
税込単価
1,632
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性は5倍以上(当社比)・替軸用ソケットの替えシャンク【材質】・特殊合金鋼

詳細を確認
  • JANコード
    4975180225771
  • トラスココード
    511-1205
  • タイプ
    40V対応タイプ
  • 軸寸法(mm)
    6.35
  • 質量(g)
    16.000
  • 材質1
    特殊合金鋼
  • 対辺形状
    六角軸(6.35mm)
  • 全長(mm)
    65
  • ヘッド部幅(mm)
    6.35

型番:

ESK-TS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

ESK-TSの仕様・寸法情報

JANコード
4975180225771
トラスココード
511-1205
タイプ
40V対応タイプ
軸寸法(mm)
6.35
質量(g)
16.000
材質1
特殊合金鋼
対辺形状
六角軸(6.35mm)
全長(mm)
65
ヘッド部幅(mm)
6.35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ESK-TS
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,484
( 1,632 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性は5倍以上(当社比)
・替軸用ソケットの替えシャンク
【材質】
・特殊合金鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替軸ソケット用強替シャンクの型番ESK-TSのページです。 型番ESK-TSに関する仕様情報を記載しております。
替軸ソケット用強替シャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替軸ソケット用強替シャンク
電動ドリル用ユニバーサルショートソケット
全ネジソケットアダプター
電動ドリル用替軸ソケットロングタイプ
電動ドリル用強軸足場クランプソケット ETS-17SS
電動ドリル用ショートソケットセット
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格1,484-4,0006,6392,1564,250 -
通常出荷日1日目お見積り1日目1日目4日目1日目
JANコード49751802257714975180222657497518089520249751802258254975180228888-
トラスココード511-1205384-2750200-0169136-0085258-0587-
タイプ40V対応タイプ首振り全ネジ用-クランプショートタイプ
軸寸法(mm)6.356.35176.35-6.35
質量(g)16.000140.000115.000190122.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト