17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトスクリーン 連結型

通常単価(税別)
40,79443,008
税込単価
44,87347,309
通常出荷日:11日目

【特長】・オフィスをカジュアルにもフォーマルにも仕切ることができるライトスクリーンです・目的にあわせた...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    27
  • 高さ(mm)
    1457
  • パネル厚(mm)
    27

ご注意

  • 商品画像はFLP1506RB-BG型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

質量(g)

(g)

商品コード

間口(mm)

最小発注数量
3600.0
166-7318
ベージュ
619
1個
3600.0
166-7336
グラスグリーン
619
1個
3600.0
166-5788
サックスブルー
619
1個
3900.0
166-5785
ベージュ
769
1個
3900.0
166-7326
グラスグリーン
769
1個
3900.0
166-7332
サックスブルー
769
1個
4200.0
166-7361
ベージュ
919
1個
4200.0
166-5817
グラスグリーン
919
1個
4200.0
166-7323
サックスブルー
919
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,794
( 44,873 )
11日目
40,794
( 44,873 )
11日目
40,794
( 44,873 )
11日目
42,190
( 46,409 )
11日目
42,190
( 46,409 )
11日目
42,190
( 46,409 )
11日目
43,008
( 47,309 )
11日目
43,008
( 47,309 )
11日目
43,008
( 47,309 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスをカジュアルにもフォーマルにも仕切ることができるライトスクリーンです
・目的にあわせたスペースで、ワーカーの創造性を高めます

ご注意

  • 商品画像はFLP1506RB-BG型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトスクリーン 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトスクリーン 連結型
ライトスクリーン用連結パーツ
ライトスクリーン用脚 FL-BAJ・FL-BBA
レイアウトパネル(連結型)
レイアウトパネル(連結型・キャスター式)
フレームレスパーテーション WLPパネル スクリーン
メーカーナイキナイキナイキトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格40,794-2,6422,500 -78,843 -83,944 -8,263 -
通常出荷日11日目11日目7日目〜4日目4日目7日目
奥行(mm)2725----
高さ(mm)145725----
パネル厚(mm)27-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト