17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

45°コネクタ(サンフレキROBO・ノックアウト接続用・管用平行おねじ付き)

通常単価(税別)
1,0842,155
税込単価
1,1922,371
通常出荷日:1日目

【特長】・速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます・ハロゲンフリーで、難燃性はUL94V2です・防水性...

詳細を確認
  • 商品画像はN24BG25型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

接続ねじ呼び径

H(mm)

寸法(mm)A

寸法(mm)G

寸法(mm)L1

接続ねじS1(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
159-2243
G3/4
39
40.8
16
12
26.4
4582206176483
43.000
1個
159-3774
G3/4
39
40.8
16
12
26.4
4582206176575
43.000
1個
159-3769
G1
40
48.3
18
14
33.2
4582206176490
62.000
1個
159-3802
G1
40
48.3
18
14
33.2
4582206176582
62.000
1個
159-2264
G1-1/4
45
57.3
20
14
41.9
4582206176599
87.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,084
( 1,192 )
1日目
1,084
( 1,192 )
1日目
1,613
( 1,774 )
1日目
1,613
( 1,774 )
1日目
2,155
( 2,371 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます
・ハロゲンフリーで、難燃性はUL94V2です
・防水性は、IP67(防塵で防浸形)です
・配線を45°に出す際に便利です
【用途】
・サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
【材質】
・本体:ポリアミド(PA)

ご注意

  • 商品画像はN24BG25型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45°コネクタ(サンフレキROBO・ノックアウト接続用・管用平行おねじ付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45°コネクタ(サンフレキROBO・ノックアウト接続用・管用平行おねじ付き)
カップリング(管相互接続用)シリーズ
ケイフレックス用 コネクタシリーズ
サンフレキROBO ノックアウト接続用コネクタ(標準品)
コネクタ(管用平行おねじ付)
ケイフレックスのKM型用付属品ノックアウト接続用コネクタ(管用平行おねじ付タイプ)
メーカー三桂製作所三桂製作所三桂製作所三桂製作所三桂製作所三桂製作所
通常価格1,084-1,677 -1,097 -449 -349 -397 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
タイプ45°コネクタカップリング----
材質1本体:ポリアミド(PA)本体:亜鉛合金ダイカスト本体:亜鉛合金ダイカスト---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト