17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

磁短用カラビナ

通常単価(税別)
903
税込単価
993

【特長】・磁短シリーズとなる、マグ皿(マグネットトレー)、マグネットシート用の...

詳細情報を確認する
  • 幅(mm)
    30
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    本体:アルミ

ご注意

  • 商品画像はMGT-K型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    カラー

    最小発注数量
    4975846669345
    566-7574
    ライトグリーン
    1個
    4975846669390
    566-7581
    ブルー
    1個
    4975846669376
    566-7571
    グリーン
    1個
    4975846669406
    566-7575
    マットブラック
    1個
    4975846669413
    566-7579
    ブラック(ツヤ有)
    1個
    4975846669352
    566-7580
    オレンジ
    1個
    4975846669369
    566-7572
    ピンク
    1個
    4975846669383
    566-7578
    レッド
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    903
    ( 993 )
    1日目
    903
    ( 993 )
    1日目
    903
    ( 993 )
    1日目
    903
    ( 993 )
    1日目
    903
    ( 993 )
    1日目
    903
    ( 993 )
    1日目
    903
    ( 993 )
    1日目
    903
    ( 993 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・磁短シリーズとなる、マグ皿(マグネットトレー)、マグネットシート用のカラビナです
    ・カラーバリエーションがあるので、交換用だけでなく、好きなカラーを組み合わせることができます
    ・磁短シリーズ用のカラビナに
    【材質】
    ・本体:アルミ

    ご注意

    • 商品画像はMGT-K型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    磁短用カラビナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    磁短用カラビナ
    強力マグネット カラビナフック型シリーズ
    強力マグネットリング ゴム・カラビナフック付シリーズ
    強力マグネットリング ゴム・AKフック付
    超強力マグネットフック
    JRR-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)
    メーカー新潟精機(SK)LACTEMLACTEMLACTEM日本緑十字社鍋屋バイテック
    通常価格9031,171 -2,272 -2,771 -1,0502,497 -
    通常出荷日1日目7日目1日目1日目1日目〜4日目
    幅(mm)30-----
    質量(g)10.000-----
    材質1本体:アルミ-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト