17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ケイフレックス用 コネクタシリーズ

通常単価(税別)
1,0973,904特別価格
税込単価
1,2074,294特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません【...

詳細を確認
  • 沖縄・離島別途運賃。
  • 商品画像はK24BG22型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

タイプ

ねじ呼

接続ねじ呼び径

H(mm)

寸法(mm)A

寸法(mm)G

寸法(mm)L1

寸法(mm)L2

接続ねじS1(mm)

挿入可ケーブル最大外径(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
158-4233
45°コネクタ
G3/4
G3/4
29
39.3
12.4
12
-
26.4
18
4582206343922
105.000
1個
158-4196
45°コネクタ
G1-1/4
G1-1/4
41
57.4
18.6
14
-
41.9
32
4582206343946
274.000
1個
158-4185
45°コネクタ
G1-1/2
G1-1/2
45
64.9
21.7
16
-
47.8
37
4582206343953
376.000
1個
158-5761
45°コネクタ
G2
G2
49
77.8
25
16
-
59.6
48
4582206343960
533.000
1個
158-4237
コネクタ(ノックアウト接続用)
-
G1
-
48.1
-
14
22
33.2
24
4582206136852
144.000
1個
158-5763
コネクタ(ノックアウト接続用)
-
G1-1/4
-
58.6
-
14
24
41.9
32
4582206136876
212.000
1個
158-4212
コネクタ(ノックアウト接続用)
-
G1-1/2
-
66.3
-
16
28
47.8
37
4582206136890
290.000
1個
158-4232
コネクタ(ノックアウト接続用)
-
G2
-
80.0
-
16
27
59.6
48
4582206136913
432.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,097
( 1,207 )
1日目
2,181
( 2,399 )
1日目
2,737
( 3,011 )
1日目
3,9043,347
( 3,682 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目
1,819
( 2,001 )
1日目
2,439
( 2,683 )
1日目
2,856
( 3,142 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません
【用途】
・ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
【材質】
・本体:亜鉛合金ダイカスト

ご注意

  • 沖縄・離島別途運賃。
  • 商品画像はK24BG22型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケイフレックス用 コネクタシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケイフレックス用 コネクタシリーズ
45°コネクタ(サンフレキROBO・ノックアウト接続用・管用平行おねじ付き)
カップリング(管相互接続用)シリーズ
サンフレキROBO ノックアウト接続用コネクタ(標準品)
ケイフレックスのKM型用付属品ノックアウト接続用コネクタ(管用平行おねじ付タイプ)
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)
メーカー三桂製作所三桂製作所三桂製作所三桂製作所三桂製作所三桂製作所
通常価格1,097-1,084 -1,677 -449 -397 -400 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
材質1本体:亜鉛合金ダイカスト本体:ポリアミド(PA)本体:亜鉛合金ダイカスト---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト