17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

カップリング(管相互接続用)シリーズ

通常単価(税別)
1,6772,942
税込単価
1,8453,236
通常出荷日:1日目

【特長】・ケイフレックス同士を接続するための防水型ストレートカップリングです【用途】・ケイフレックス相...

詳細を確認
  • 沖縄・離島別途運賃。
  • 商品画像はK2SC36型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

L(mm)

寸法(mm)A

挿入可ケーブル最大外径(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
158-4214
66
57.4
34
4582206400595
160.000
1個
158-5755
74
64.9
37
4582206400601
363.000
1個
158-4224
77
77.8
49
4582206400618
455.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,677
( 1,845 )
1日目
2,271
( 2,498 )
1日目
2,942
( 3,236 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケイフレックス同士を接続するための防水型ストレートカップリングです
【用途】
・ケイフレックス相互の接続
【材質】
・本体:亜鉛合金ダイカスト

ご注意

  • 沖縄・離島別途運賃。
  • 商品画像はK2SC36型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップリング(管相互接続用)シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップリング(管相互接続用)シリーズ
45°コネクタ(サンフレキROBO・ノックアウト接続用・管用平行おねじ付き)
ケイフレックス用 コネクタシリーズ
ケイフレックス付属品 コンビネーションカップリング(厚鋼電線管接続用タイプ)
ケイフレックス付属品 コンビネーションカップリング(薄鋼電線管接続用タイプ)
コンビネーションカップリング(ケイフレックス+鋼製電線管・厚鋼電線管用)
メーカー三桂製作所三桂製作所三桂製作所三桂製作所三桂製作所三桂製作所
通常価格1,677-1,084 -1,097 -1,688 -1,534 -682 -
通常出荷日1日目1日目1日目6日目6日目在庫品1日目〜
タイプカップリング45°コネクタ----
材質1本体:亜鉛合金ダイカスト本体:ポリアミド(PA)本体:亜鉛合金ダイカスト---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト