ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

JIS強力ニッパー 刃部穴なし

通常単価(税別)
2,879
税込単価
3,167
通常出荷日:1日目

【特長】・最もスタンダードなニッパーです・JIS認証取得商品です【材質】・機械構造用炭素鋼・グリップ:...

詳細を確認
  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照してください。
  • 商品画像はCN-130N型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

CN-130N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CN-130Nの仕様・寸法情報

JANコード
4952269114171
トラスココード
194-9932
刃表面形状
ラウンド刃
切断能力(mm)ステンレス
φ1.2
切断能力(mm)銅線
φ2.6
切断能力(mm)軟鉄線
φ1.8
全長(mm)
132
質量(g)
105.000
材質1
機械構造用炭素鋼
材質2
グリップ:ビニールコーティング

型番リスト

表示件数
型番
CN-130N

JANコード

トラスココード

切断能力(mm)ステンレス

切断能力(mm)銅線

切断能力(mm)軟鉄線

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
4952269114171
194-9932
φ1.2
φ2.6
φ1.8
132
105.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,879
( 3,167 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最もスタンダードなニッパーです
・JIS認証取得商品です
【材質】
・機械構造用炭素鋼
・グリップ:ビニールコーティング

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照してください。
  • 商品画像はCN-130N型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS強力ニッパー 刃部穴なしの型番CN-130Nのページです。 型番CN-130Nに関する仕様情報を記載しております。
JIS強力ニッパー 刃部穴なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS強力ニッパー 刃部穴なし
強力ニッパー CN-175N
パワー硬線ニッパー(圧着機能付)
パワー硬線ニッパー
JIS強力ニッパ
NK-25・26 強力ニッパー (穴付)
メーカーツノダツノダツノダツノダトラスコ中山エンジニア
通常価格2,8792,9706,7346,019 -3,0102,900 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃表面形状ラウンド刃ラウンド刃ラウンド刃ラウンド刃--
材質1機械構造用炭素鋼特殊合金鋼本体:特殊合金鋼本体:特殊合金鋼--
材質2グリップ:ビニールコーティンググリップ:塩化ビニール柄被覆:エラストマー二重成型---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト