17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り【160~590個入り】

通常単価(税別)
9,85018,378特別価格
税込単価
10,83520,216特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・六角レンチにて締付可能なボルトです・機械や電子部品に幅広く使用されます・ヘキサゴンパック入り...

詳細を確認
  • 商品画像はS078-0220型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

頭部径(mm)

頭部高さ(mm)

六角穴対辺寸法(mm)

最小発注数量
2
20
0.4
4550414136629
263-2538
320.900
3.8
2.0
1.5
1パック

590個入り

2
22
0.4
4550414136636
263-2480
326.800
3.8
2.0
1.5
1パック

590個入り

2
25
0.4
4550414136643
263-2536
160.300
3.8
2.0
1.5
1パック

230個入り

2
30
0.4
4550414136650
263-2522
169.100
3.8
2.0
1.5
1パック

210個入り

2
35
0.4
4550414136667
263-2550
190.100
3.8
2.0
1.5
1パック

210個入り

2
40
0.4
4550414136674
263-2554
211.100
3.8
2.0
1.5
1パック

210個入り

2.5
25
0.45
4550414095728
263-2471
259.200
4.5
2.5
2.0
1パック

230個入り

2.5
30
0.45
4550414095735
263-0968
286.800
4.5
2.5
2.0
1パック

230個入り

2.5
35
0.45
4550414095742
263-2455
344.300
4.5
2.5
2.0
1パック

230個入り

2.5
40
0.45
4550414095759
263-2468
261.600
4.5
2.5
2.0
1パック

160個入り

2.5
50
0.45
4550414095766
263-2449
301.600
4.5
2.5
2.0
1パック

160個入り

2.6
25
0.45
4550414095872
263-2475
277.600
4.5
2.6
2.0
1パック

230個入り

2.6
35
0.45
4550414095889
263-0970
339.200
4.5
2.6
2.0
1パック

210個入り

2.6
40
0.45
4550414095896
263-2462
277.600
4.5
2.6
2.0
1パック

160個入り

2.6
45
0.45
4550414095902
263-0975
303.200
4.5
2.6
2.0
1パック

160個入り

2.6
50
0.45
4550414095919
263-0961
327.200
4.5
2.6
2.0
1パック

160個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,81110,522
( 11,574 )
11日目
15,920
( 17,512 )
11日目
9,8507,878
( 8,666 )
11日目
11,56310,301
( 11,331 )
11日目
14,906
( 16,397 )
11日目
18,378
( 20,216 )
11日目
9,8918,811
( 9,692 )
11日目
12,02610,552
( 11,607 )
11日目
14,61412,823
( 14,105 )
11日目
10,4499,307
( 10,238 )
11日目
15,12013,269
( 14,596 )
11日目
10,3549,223
( 10,145 )
11日目
14,24612,500
( 13,750 )
11日目
10,4669,323
( 10,255 )
11日目
12,09410,612
( 11,673 )
11日目
13,26011,636
( 12,800 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角レンチにて締付可能なボルトです
・機械や電子部品に幅広く使用されます
・ヘキサゴンパック入りです
【材質】
・ステンレス(SUS304相当材)
・容器材質:ダンボール

ご注意

  • 商品画像はS078-0220型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
六角穴付ボルト(黒染め・半ねじタイプ)
六角穴付きボルト ステンレス 特殊メッキ 半ねじ
【SUS316 / SUS304相当 】六角穴付ボルト ステンレス
六角穴付きボルト ステンレス 表面処理なし 半ねじ
メーカートラスコ中山コノエコノエSUNCOミスミSUNCO
通常価格9,850-3,518 -1,608 -120 -200 -137 -
通常出荷日11日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
材質ステンレスステンレス(SUS304)クロムモリブデン鋼(SCM435)--SUS304相当
強度区分(ステンレス)A2-70A2-70相当----
詳細材質SUS304相当-----
表面処理なしなし黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)--なし
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト