17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ビスブレーカードライバー ワニドラJr

通常単価(税別)
1,2261,290
税込単価
1,3491,419

【特長】・なめたねじも新しいねじも両方回すことができます・狭い箇所に使える貫通...

詳細情報を確認する
  • 軸長(mm)
    23
  • 全長(mm)
    70
  • ボルスター部対辺(mm)
    10
  • 材質1
    刃先:特殊合金鋼
  • 材質2
    ハンドル:TPE、PP
  • 材質3
    座金:炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は3985-1-23型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    刃先

    最小発注数量
    4962485243524
    451-8893
    53.000
    [[+]]1
    1個
    4962485243531
    501-5007
    54.000
    +2
    1個
    4962485243548
    515-8507
    55.000
    [[+]]3
    1個
    4962485243517
    515-8509
    53.000
    [[-]]6
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,226
    ( 1,349 )
    1日目
    1,226
    ( 1,349 )
    1日目
    1,290
    ( 1,419 )
    1日目
    1,226
    ( 1,349 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・なめたねじも新しいねじも両方回すことができます
    ・狭い箇所に使える貫通スタービーです
    ・叩いて新たなネジ溝を作り出す特殊刃先形状です
    ・スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです
    ・ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です
    ・スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします
    【用途】
    ・狭い箇所のなめてしまったねじを外す際に
    【材質】
    ・刃先:特殊合金鋼
    ・ハンドル:TPE、PP
    ・座金:炭素鋼

    ご注意

    • 商品画像は3985-1-23型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ビスブレーカードライバー ワニドラJrのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ビスブレーカードライバー ワニドラJr
    ソフトグリップ差替式ドライバー
    落下防止スタービードライバー
    ビスブレーカードライバー ワニドラJr 2本組 +2×23 +3×23
    ボックスドライバー 対辺10×125
    フォーラインドライバー
    メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
    通常価格1,226-1,4191,1612,3871,499 -850
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
    軸長(mm)2313525---
    全長(mm)7021774---
    ボルスター部対辺(mm)10--10--
    材質1刃先:特殊合金鋼ビット:特殊合金鋼軸:特殊合金鋼刃先:特殊合金鋼軸:特殊合金鋼、合金鋼軸:特殊合金鋼
    材質2ハンドル:TPE、PPグリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂ハンドル:TPE、PPグリップ:アセテート樹脂(対辺4、4.5)グリップ:アセテート樹脂

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト