ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ビスブレーカードライバー ワニドラJr 2本組 +2×23 +3×23【2個入り】

通常単価(税別)
2,387
税込単価
2,626

【特長】・+2、+3の二本組セットです・なめたねじも新しいねじも両方回すことが...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4962485243555
  • トラスココード
    535-2377
  • 質量(g)
    109.000
  • ボルスター部対辺(mm)
    10
  • 材質1
    刃先:特殊合金鋼
  • 材質2
    ハンドル:TPE、PP
  • 材質3
    座金:炭素鋼

型番:

3985-S1
解除
    数量:
    パック (2個入り)

    3985-S1の仕様・寸法情報

    JANコード
    4962485243555
    トラスココード
    535-2377
    質量(g)
    109.000
    ボルスター部対辺(mm)
    10
    材質1
    刃先:特殊合金鋼
    材質2
    ハンドル:TPE、PP
    材質3
    座金:炭素鋼
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3985-S1
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,387
    ( 2,626 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・+2、+3の二本組セットです
    ・なめたねじも新しいねじも両方回すことができます
    ・狭い箇所に使える貫通スタービーです
    ・叩いて新たなネジ溝を作り出す特殊刃先形状です
    ・スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです
    ・ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です
    ・スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします
    ・+2X23、+3X23(2本セット)
    【用途】
    ・狭い箇所のなめてしまったねじを外す際に
    【材質】
    ・刃先:特殊合金鋼
    ・ハンドル:TPE、PP
    ・座金:炭素鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ビスブレーカードライバー ワニドラJr 2本組 +2×23 +3×23の型番3985-S1のページです。 型番3985-S1に関する仕様情報を記載しております。
    ビスブレーカードライバー ワニドラJr 2本組 +2×23 +3×23のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ビスブレーカードライバー ワニドラJr 2本組 +2×23 +3×23
    ソフトグリップ差替式ドライバー
    アネックス エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット
    アネックス 電工グリップ8本組ドライバーセット
    ビスブレーカードライバー ワニドラJr
    落下防止スタービードライバー
    メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
    通常価格2,3871,4191,2162,4481,226 -1,161
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード4962485243555496248524117949624851012134962485101633--
    トラスココード535-2377475-3984469-7634803-6884--
    質量(g)109.00090.000---50.000
    ボルスター部対辺(mm)10---10-
    材質1刃先:特殊合金鋼ビット:特殊合金鋼刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼、炭素鋼刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼刃先:特殊合金鋼軸:特殊合金鋼

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト