17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クイックリターンカッターL型先丸短刃

通常単価(税別)
1,067
税込単価
1,174
通常出荷日:1日目

【特長】・刃が自動で戻る安全設計・刃の出しっ放しによる事故を防ぎます・突き刺し事故と異物混入を防ぐ折り...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚 (mm)
    0.45
  • 全長 (mm)
    215
  • 蛍光オレンジ
  • 適合替刃
    BSL31P
  • トラスココード
    194-8856
  • JANコード
    4904011019098
  • 質量(g)
    94.700
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    刃:合金工具鋼(SKS81)
  • タイプ
    ねじロック式

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SL30P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL30Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
本体
刃厚(mm)
0.45
全長(mm)
215
蛍光オレンジ
適合替刃
BSL31P
トラスココード
194-8856
JANコード
4904011019098
質量(g)
94.700
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
刃:合金工具鋼(SKS81)
タイプ
ねじロック式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL30P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,067
( 1,174 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃が自動で戻る安全設計
・刃の出しっ放しによる事故を防ぎます
・突き刺し事故と異物混入を防ぐ折り線なし先丸短刃搭載
【用途】
・開梱作業用
・倉庫作業等での事故防止に
【材質】
・本体:ABS樹脂
・刃:合金工具鋼(SKS81)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックリターンカッターL型先丸短刃の型番SL30Pのページです。 型番SL30Pに関する仕様情報を記載しております。
クイックリターンカッターL型先丸短刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックリターンカッターL型先丸短刃
カッターナイフプレミアムL型
ステンレス製L型替刃
A型カッター替刃 BA1P
切り出しナイフ用替刃
円切りカッター アルミダイカストボディ
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格1,0671,8687272734695,295
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目4日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフその他その他-特殊用途カッター
本体・替刃本体本体替刃替刃--
刃厚(mm)0.450.50.450.381.51
全長(mm)215157---120
蛍光オレンジ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト