17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ヘキサゴンドリル OHHDシリーズ

通常単価(税別)
16,24441,152
税込単価
17,86845,267
通常出荷日:4日目

【特長】・特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています・トリプルマージンにより、安...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

シャンク径(mm)

溝長(mm)

刃径(mm)

先端角(°)

全長(mm)

表面処理

有効加工深さ

質量(g)

コーティング

切削径DC(mm)

全長OAL(mm)

接続径DCON(mm)

フルート長さLCF(mm)

最小発注数量
4993452750301
195-5805
3
20
3.0
140
50
DCコーティング
3D(刃径×3倍)
7.000
-
-
-
-
-
1個
4993452750400
195-5806
-
-
-
-
-
-
3D(刃径×3倍)
12.000
DCコーティング
4.0
70
4
30
1個
4993452750509
195-5807
-
-
-
-
-
-
3D(刃径×3倍)
23.000
DCコーティング
5.0
80
6
40
1個
4993452750608
195-5808
-
-
-
-
-
-
3D(刃径×3倍)
27.000
DCコーティング
6.0
80
6
40
1個
4993452750707
195-5809
-
-
-
-
-
-
3D(刃径×3倍)
45.000
DCコーティング
7.0
90
8
50
1個
4993452750806
195-5810
-
-
-
-
-
-
3D(切削径×3倍)
51.000
DCコーティング
8.0
90
8
50
1個
4993452750905
195-5811
-
-
-
-
-
-
3D(刃径×3倍)
77.000
DCコーティング
9.0
100
10
60
1個
4993452751001
195-5812
-
-
-
-
-
-
3D(刃径×3倍)
82.000
DCコーティング
10.0
100
10
60
1個
4993452751100
195-5813
-
-
-
-
-
-
3D(刃径×3倍)
119.000
DCコーティング
11.0
110
12
70
1個
4993452751209
195-5814
-
-
-
-
-
-
3D(刃径×3倍)
147.000
DCコーティング
12.0
120
12
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,244
( 17,868 )
4日目
18,486
( 20,335 )
4日目
20,145
( 22,160 )
4日目
21,975
( 24,173 )
4日目
23,620
( 25,982 )
4日目
26,381
( 29,019 )
4日目
29,138
( 32,052 )
4日目
32,988
( 36,287 )
4日目
37,461
( 41,207 )
4日目
41,152
( 45,267 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています
・トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます
・DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します
【用途】
・非鉄金属の高速加工に
【材質】
・超硬

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘキサゴンドリル OHHDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘキサゴンドリル OHHDシリーズ
高性能油穴付き超硬ドリル ADOX-8D
ストレートシャンクドリルロング全長250mm GT100 J734
MQLロングドリル 40×D オイルホール付 RT100T 6514
マイクロドリル NEO-PRO 標準刃長 ADR-SVシリーズ
ろう付けガンドリル EB80 5022
メーカー大見工業オーエスジーグーリンググーリングサイトウ製作所(ATOM・アトム)グーリング
通常価格16,244-15,472 -22,443 -40,948 -3,469 -14,869 -
通常出荷日4日目2日目19日目3日目〜在庫品1日目〜3日目〜
ねじれ角(°)15-----
給油タイプ内部給油-----
材質1超硬-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト