ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

充電自在錐用ダストカバー

通常単価(税別)
2,193
税込単価
2,412

【特長】・No.36X充電ドリル用自在錐専用カバーです・切屑をすばやくキレイに...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4962660366604
  • トラスココード
    240-2158
  • 質量(g)
    106.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 幅(mm)
    209

型番:

5006DC
解除
    数量:

    5006DCの仕様・寸法情報

    JANコード
    4962660366604
    トラスココード
    240-2158
    質量(g)
    106.000
    材質1
    ポリエチレン(PE)
    幅(mm)
    209
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5006DC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,193
    ( 2,412 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・No.36X充電ドリル用自在錐専用カバーです
    ・切屑をすばやくキレイに片付け可能です
    ・天井作業、壁面作業、リフォーム、リノベーション等の穴あけ時に最適です
    ・水洗い可能です
    【用途】
    ・木材・石膏ボードへの穴あけ時の切屑の飛散防止に
    【材質】
    ・ポリエチレン(PE)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電自在錐用ダストカバーの型番5006DCのページです。 型番5006DCに関する仕様情報を記載しております。
    充電自在錐用ダストカバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電自在錐用ダストカバー
    ドリルスタンドRULO
    スターエム 超硬ワンタッチ自在錐 60×200
    スターエム 超硬アール座掘錐カッター 40.0
    スターエム 超硬座掘錐(大口径)カッター 70.0
    スターエム 超硬エグリ・カッター
    メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
    通常価格2,19320,24310,1728,40120,97014,313
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目4日目
    JANコード496266036660449626605007184962660501074496266021040249626608670024962660905605
    トラスココード240-2158251-0897837-4825837-4700837-4624837-4840
    質量(g)106.0002250.0552.000191.000278213.000
    材質1ポリエチレン(PE)アルミダイキャスト本体:炭素鋼●替刃:超硬刃●センタードリル:炭素鋼・超硬チップ付普通鋼、超硬チップ付炭素鋼、超硬チップ付本体:普通鋼、超硬チップ付、塗装仕上げ
    幅(mm)209198----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました