ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ディスクブレーキピストンツール DT299

通常単価(税別)
5,380
税込単価
5,918
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ディスクブレーキピストンを押し戻す工具です・シングル型、並列型、対向2ピストン型などに使用可...

詳細を確認
  • サイドブレーキ併用のリアブレーキには、使用できません。
  • こじったり、無理に広げるような使い方は止めてください。
  • 摺動部には、定期的に潤滑油を注油してください。

型番:

2007000012994
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2007000012994の仕様・寸法情報

JANコード
2007000012994
トラスココード
123-0047
質量(g)
750.000
材質1
カーボンスチール
ブレード幅×深さ(mm)
50×65
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2007000012994
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,380
( 5,918 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスクブレーキピストンを押し戻す工具です
・シングル型、並列型、対向2ピストン型などに使用可能です
・ハンドルの回転だけで作業ができます
【材質】
・カーボンスチール

ご注意

  • サイドブレーキ併用のリアブレーキには、使用できません。
  • こじったり、無理に広げるような使い方は止めてください。
  • 摺動部には、定期的に潤滑油を注油してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクブレーキピストンツール DT299の型番2007000012994のページです。 型番2007000012994に関する仕様情報を記載しております。
ディスクブレーキピストンツール DT299のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクブレーキピストンツール DT299
タイヤバルブツール
貼り付バランスウェイト
ワークマット 1200×440×35mm
オイルパン
洗車スポンジ
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格5,3806856413,4541,519280
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード200700001299420070000047392007000011676200700000814020090000044742003000002379
トラスココード123-0047195-4265195-4302206-3081252-6973253-6299
質量(g)750.00018.000120.000980.000333.030.000
材質1カーボンスチールスチール(シャフト)、アルミニウム(グリップ)スチールウレタンスポンジ、ビニールPEポリウレタン
ブレード幅×深さ(mm)50×65-----

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト