ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

低反発ゴム

通常単価(税別)
1,785
税込単価
1,964

【特長】・カットサイズなので、使用場所にあわせてご使用いただけます・振動・音を...

詳細情報を確認する
  • 厚さ(mm)
    16
  • 長さ(mm)
    100
  • 幅(mm)
    100
  • JANコード
    4977720051048
  • 質量(g)
    189.000
  • トラスココード
    195-1035
  • 材質1
    ブチルゴム(IIR)
  • 使用温度範囲(℃)
    -30~100

型番:

BGT-1100
解除
    数量:

    BGT-1100の仕様・寸法情報

    厚さ(mm)
    16
    長さ(mm)
    100
    幅(mm)
    100
    JANコード
    4977720051048
    質量(g)
    189.000
    トラスココード
    195-1035
    材質1
    ブチルゴム(IIR)
    使用温度範囲(℃)
    -30~100
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BGT-1100
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,785
    ( 1,964 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カットサイズなので、使用場所にあわせてご使用いただけます
    ・振動・音を和らげます
    【用途】
    ・防振、防音に
    【材質】
    ・ブチルゴム(IIR)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    低反発ゴムの型番BGT-1100のページです。 型番BGT-1100に関する仕様情報を記載しております。
    低反発ゴムのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    低反発ゴム
    エアコン室外機用ゴムパッド
    両面スジ入りゴム
    低反発弾性フォーム 弱
    低硬度丸形防振ゴム
    低振動数形防振ゴム
    メーカー八幡ねじ大野ゴム工業倉敷化工
    通常価格1,7851,0071,809 -737 -555 -1,150 -
    通常出荷日1日目1日目1日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目
    厚さ(mm)161010---
    ---
    長さ(mm)1001001000---
    幅(mm)10050----
    JANコード49777200510484535395003870----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました