ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアコン室外機用ゴムパッド【2個入り】

通常単価(税別)
1,007
税込単価
1,108

【特長】・穴あきタイプなのでボルトやビスを使用できます・2枚組み合わせ、高さを...

詳細情報を確認する
  • 厚さ(mm)
    10
  • 長さ(mm)
    100
  • 幅(mm)
    50
  • JANコード
    4535395003870
  • 質量(g)
    39.000
  • トラスココード
    195-0735
  • 材質1
    天然ゴム(NR)
  • 使用温度範囲(℃)
    -30~70

型番:

KEGT-105
解除
    数量:
    パック (2個入り)

    KEGT-105の仕様・寸法情報

    厚さ(mm)
    10
    長さ(mm)
    100
    幅(mm)
    50
    JANコード
    4535395003870
    質量(g)
    39.000
    トラスココード
    195-0735
    材質1
    天然ゴム(NR)
    使用温度範囲(℃)
    -30~70
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KEGT-105
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,007
    ( 1,108 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・穴あきタイプなのでボルトやビスを使用できます
    ・2枚組み合わせ、高さを調整できます
    【用途】
    ・エアコン室外機等機械の防振、防音に
    ・勾配レベルの調整に
    【材質】
    ・天然ゴム(NR)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エアコン室外機用ゴムパッドの型番KEGT-105のページです。 型番KEGT-105に関する仕様情報を記載しております。
    エアコン室外機用ゴムパッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアコン室外機用ゴムパッド
    低反発ゴム
    両面スジ入りゴム
    防振パッド
    防振パッド(A型)
    防振ゴム 防振パッド
    メーカーミスミエスコNOK
    通常価格1,0071,7851,809 --5,240 -4,270
    通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
    厚さ(mm)101610---
    ---
    長さ(mm)1001001000---
    幅(mm)50100----
    JANコード45353950038704977720051048----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました