17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

EA IM用打ち込み棒(手打ちタイプ) EA-ST

通常単価(税別)
4,2314,885
税込単価
4,6545,374

【商品仕様】・打ち込み式金属アンカーEA IM用・手打ちタイプの専用工具です・...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は504584型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    4048962063639
    161.000
    191-2579
    1個
    4048962063646
    220.000
    191-2577
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,231
    ( 4,654 )
    1日目
    4,885
    ( 5,374 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・打ち込み式金属アンカーEA IM用
    ・手打ちタイプの専用工具です
    ・全長(mm):150

    ご注意

    • 商品画像は504584型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    EA IM用打ち込み棒(手打ちタイプ) EA-STのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    EA IM用打ち込み棒(手打ちタイプ) EA-ST
    EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用
    打ち込み式金属アンカー EA2 (ツバ付タイプ)ステンレス製
    雌ねじアンカー (内部コーン打ち込み式)
    ルーティアンカー(ステンレス) SCタイプ 芯棒打込み式
    中空壁用アンカー ITハンガー(ALC用・はさみ固定式) おねじタイプ・ステンレス製
    メーカーフィッシャーフィッシャーフィッシャーエスコユニカサンコーテクノ
    通常価格4,231-6,868 -22,512 -11,852 -2,869 -748 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト