17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

プラスチック用ヤスリシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,1442,700
税込単価
1,2582,970

【特長】・単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます・手になじみやすい...

詳細情報を確認する
  • 単品/パック/セット
    単品

ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

ヤスリ部有効長

(mm)

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

材質1

目の種類

最小発注数量
150
16
4
4518007002706
107-7081
235
120.000
合金工具鋼(SKS-8)
-
1個
半丸
150
16
4.5
4518007002713
107-7070
235
110.000
合金工具鋼(SKS-8)
単目
6個
150
6
6
4518007002720
107-7078
190
70.000
炭素工具鋼(SK-2)
-
1個
110
11
3.5
4518007004243
107-7100
215
70.000
合金工具鋼(SKS-8)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,700
( 1,870 )
1日目
2,700
( 2,970 )
1日目
1,144
( 1,258 )
7日目
1,429
( 1,572 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます
・手になじみやすいグリップ付きです
・側面(片側のみ)も刃が刻まれています(PL-1)
【用途】
・プラスチック、ソフトメタル用
【材質】
・合金工具鋼(SKS-8)

ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック用ヤスリシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック用ヤスリシリーズ
鉄工ヤスリ 角
ブライト900 半丸 200mm 細目
ヤスリブラシ
両刃ヤスリ
DIA両刃ヤスリ木柄付
メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンツボサン
通常価格1,144-1,9006,3004,1381,9243,200
通常出荷日1日目〜4日目1日目2日目1日目4日目
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト