17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強化型パワーソケット

通常単価(税別)
1,2352,281
税込単価
1,3592,509
通常出荷日:1日目

【特長】・18V・36V・40V等ハイトルク仕様のインパクトドライバー用に設計されたインパクトドライバ...

詳細を確認
  • 材質1
    六角軸部:NKD-1
  • 材質2
    ソケット部:SCM鋼

ご注意

  • 電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
  • ソケットビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 破損の恐れがありますので、ボルトやナットに対しては確実に差し込んでからご使用下さい。
  • 商品画像はBDSP-10型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長(mm)

対辺寸法(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
86
8
4991347676415
37.000
362-7751
1個
101
10
4991347676422
52.000
362-7745
1個
101
12
4991347676439
65.000
362-9223
1個
101
13
4991347676446
69.000
362-7746
1個
101
14
4991347676453
78.000
362-9222
1個
104
17
4991347676460
94.000
362-7750
1個
104
19
4991347676477
110.000
362-7749
1個
104
21
4991347676484
120.000
362-9221
1個
104
24
4991347676491
156.000
362-7747
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,235
( 1,359 )
1日目
1,235
( 1,359 )
1日目
1,430
( 1,573 )
1日目
1,430
( 1,573 )
1日目
1,430
( 1,573 )
1日目
1,500
( 1,650 )
1日目
1,500
( 1,650 )
1日目
1,500
( 1,650 )
1日目
2,281
( 2,509 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・18V・36V・40V等ハイトルク仕様のインパクトドライバー用に設計されたインパクトドライバー用ソケットビットです
・軸部の材質やトーション効果が期待できる軸全長、特殊圧入式の接合部の採用など、耐久力を高める要素を融合させたハイエンドモデルです
・軸折れに強い高級素材NKD-1を軸材に採用しています
・耐久力を更に高める独自の熱処理でさらなる高耐久を実現しました
・要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用しました
・ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます
・8~24mmまでの豊富なサイズと、作業効率を重視する足場クランプ・単管クランプ用の12角ソケットをご用意しています
・36Vや40Vのハイトルクインパクトドライバーに対応した高耐久モデル
【用途】
・ボルト・ナットの締め緩めに
【材質】
・六角軸部:NKD-1
・ソケット部:SCM鋼

ご注意

  • 電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
  • ソケットビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 破損の恐れがありますので、ボルトやナットに対しては確実に差し込んでからご使用下さい。
  • 商品画像はBDSP-10型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強化型パワーソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強化型パワーソケット
セミロングソケットビット
ショートソケットビット
電動ソケット
ユニバーサルソケット
電動ドライバーソケット
メーカーベストツールベストツールベストツールスエカゲツールMCCコーポレーショントラスコ中山
通常価格1,235-1,000 -570 -1,0195,184 -8,730
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目
材質1六角軸部:NKD-1六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)---
材質2ソケット部:SCM鋼ソケット部:CR-V鋼ソケット部:CR-V鋼---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト