17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サッシロックSLIM

通常単価(税別)
620
税込単価
682
通常出荷日:4日目

【特長】・2個並べて使用することで開閉位置の調整が可能です・右側錠で防犯ロックを行い、左側錠の使用で換...

詳細を確認
  • 種類
    補助錠
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行
    25×58×3
  • 質量(g)
    13.000
  • 材質1
    ステンレス

ご注意

  • ※質量は製品一個の重さです。
  • 商品画像はN-1112型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
シルバー
4909314411242
540-9459
1個
ブロンズ
4909314411266
540-9440
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
620
( 682 )
4日目
620
( 682 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2個並べて使用することで開閉位置の調整が可能です
・右側錠で防犯ロックを行い、左側錠の使用で換気ロックとなります
・網戸への取付・使用も可能です
【用途】
・サッシ用簡易補助錠に
【材質】
・ステンレス
・補助錠本体2個

ご注意

  • ※質量は製品一個の重さです。
  • 商品画像はN-1112型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サッシロックSLIMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サッシロックSLIM
ショーケースロック FC-619
シャフトロックピン C-1688
デジタルドアロック ID-602Bhook
ステンレスマンホールロック C-1269-A
シャッターロック(C-1887・ステンレス製)
メーカーノムラテックタキゲン製造タキゲン製造ロックマンジャパンタキゲン製造タキゲン製造
通常価格6202,420 -98628,3802,154 -4,722 -
通常出荷日4日目5日目〜9日目1日目5日目在庫品1日目〜
種類補助錠補助錠特殊錠特殊錠特殊錠特殊錠
本体寸法(mm)縦×横×奥行25×58×3-----
質量(g)13.000-----
材質1ステンレス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ締り錠・補助錠・特殊錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト