17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スナップリングプライヤー 先端部替爪

通常単価(税別)
1,9953,950
税込単価
2,1954,345

【特長】・替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです【用途】・スナップ...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    焼入合金鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    爪形状

    爪先端径(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    直爪、 90°曲爪
    直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
    0763279800121
    10.000
    250-5692
    1個
    直爪、 90°曲爪
    直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
    0763279800145
    10.000
    250-5716
    1個
    15°曲爪、70°曲爪
    15°曲爪:2.3、2.7、3.0 70°曲爪:2.3、2.7、3.0
    0763279815903
    40.000
    250-5707
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,322
    ( 2,554 )
    1日目
    1,995
    ( 2,195 )
    1日目
    3,950
    ( 4,345 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです
    【用途】
    ・スナップリングの着脱に
    【材質】
    ・焼入合金鋼

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スナップリングプライヤー 先端部替爪のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スナップリングプライヤー 先端部替爪
    スナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用)先端部替爪
    スナップリングプライヤー(穴用・軸用)先端部替爪
    スナップリングプライヤー(替爪式・ロングピン付) JC175B
    スナップリングプライヤー(替爪式・ロングピン付) HC175B
    スナップリングプライヤ(曲爪・直爪)
    メーカーLANG TOOLSLANG TOOLSLANG TOOLS室本鉄工室本鉄工ロブテックス
    通常価格1,995-3,6072,951 -8,7406,3072,717 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
    材質1焼入合金鋼焼入合金鋼焼入合金鋼---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト