17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カイコーン(10コ入り)【10個入り】

通常単価(税別)
2,623
税込単価
2,885
通常出荷日:1日目

【特長】・NSF規格取得の開梱用カッターです・刃に指が触れにくい安心設計です・刃は左右2か所使用できま...

詳細を確認
  • 質量(g)
    165.000
  • 材質1
    本体:ナイロン樹脂(30%ガラス繊維入り)
  • 材質2
    刃:ステンレス
  • 幅(mm)
    37.5
  • 高さ(mm)
    135
  • 刃厚(mm)
    0.6
  • 全長(mm)
    135
  • 長さ(mm)
    135

ご注意

  • 替刃式ではありません。
  • 商品画像は238BBL-10P型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4901165301673
228-8007
1パック

10個入り

ホワイト
4901165301680
228-8006
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,623
( 2,885 )
1日目
2,623
( 2,885 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NSF規格取得の開梱用カッターです
・刃に指が触れにくい安心設計です
・刃は左右2か所使用できます
・テープスリッターで中身を傷つけることなく開梱可能です
・高硬度ステンレス刃で、スムーズな切れ味です
・摩耗、溶剤への耐性に優れたホルダーです
・落下防止用コード取り付け穴付きです
・刃に指が触れにくい安心設計の開梱用カッターです
【用途】
・シングルカートン、PPバンド、シュリンクラップ、梱包テープ等の切断に
【材質】
・本体:PA-6(30%ガラス繊維入り)
・替刃:ステンレス刃

ご注意

  • 替刃式ではありません。
  • 商品画像は238BBL-10P型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カイコーン(10コ入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カイコーン(10コ入り)
開梱用カッター カイコーン
替刃式カイコーンPRO用替刃
“エックスハイパーL型(簡易包装)20本入り”
セーフティカッターコンパクト
セーフティカッターコンパクト替刃
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格2,6231511,8766,271787608
通常出荷日1日目1日目2日目5日目1日目1日目
質量(g)165.00016.54.5001771.00032.9002.000
材質1本体:ナイロン樹脂(30%ガラス繊維入り)本体:ナイロン樹脂(30%ガラス繊維入り)刃:ステンレス鋼本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂本体(樹脂部):ABS樹脂刃:合金工具鋼
材質2刃:ステンレス刃:ステンレス刃先カバー:ナイロン樹脂(ガラス繊維入) 刃:合金工具鋼刃:合金工具鋼-
幅(mm)37.537.5----
高さ(mm)135-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト