17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイパー専用クイックホルダー

通常単価(税別)
963
税込単価
1,059
通常出荷日:5日目

【特長】・差し込むだけでロックされ、使用時はカッターを握るような自然な動作で解除が可能です・ハイパー専...

詳細を確認
  • 適合本体
    ハイパーL型・ハイパーAL型・エックスハイパーL型・エックスハイパーAL型・スピードハイパーL型・スピードハイパーAL型・クランクハイパーAL型
  • JANコード
    4901165302922
  • トラスココード
    659-5827
  • 質量(g)
    69.000
  • 材質1
    本体(ケース):ガラス繊維入り強化ポリプロピレン樹脂(PP)・本体(ハウジング:黄色):ポリアセタール樹脂(POM)・本体(レバー:赤色):ポリアセタール樹脂(POM)・本体(ベルトフック):熱可塑性エラストマー樹脂(TPE)・本体(レバーバネ):ステンレス鋼・本体(回転スリーブ):ポリアセタール樹脂(POM)・本体(組み立てビス):ステンレス鋼
  • 全長(mm)
    206.8

型番:

246B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

246Bの仕様・寸法情報

適合本体
ハイパーL型・ハイパーAL型・エックスハイパーL型・エックスハイパーAL型・スピードハイパーL型・スピードハイパーAL型・クランクハイパーAL型
JANコード
4901165302922
トラスココード
659-5827
質量(g)
69.000
材質1
本体(ケース):ガラス繊維入り強化ポリプロピレン樹脂(PP)・本体(ハウジング:黄色):ポリアセタール樹脂(POM)・本体(レバー:赤色):ポリアセタール樹脂(POM)・本体(ベルトフック):熱可塑性エラストマー樹脂(TPE)・本体(レバーバネ):ステンレス鋼・本体(回転スリーブ):ポリアセタール樹脂(POM)・本体(組み立てビス):ステンレス鋼
全長(mm)
206.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
246B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
963
( 1,059 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差し込むだけでロックされ、使用時はカッターを握るような自然な動作で解除が可能です
・ハイパー専用ホルダーです
【材質】
・本体(ケース): ガラス繊維入り強化ポリプロピレン樹脂(PP)
・本体(ハウジング※黄色): ポリアセタール樹脂(POM)
・本体(レバー※赤色): ポリアセタール樹脂(POM)
・本体(ベルトフック): 熱可塑性エラストマー樹脂(TPE)
・本体(レバーバネ): ステンレス鋼
・本体(回転スリーブ): ポリアセタール樹脂(POM)
・本体(組み立てビス): ステンレス鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパー専用クイックホルダーの型番246Bのページです。 型番246Bに関する仕様情報を記載しております。
ハイパー専用クイックホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパー専用クイックホルダー
ハイパー専用クイックホルダーハイパーAL型付
“エックスハイパーL型(簡易包装)20本入り”
セーフティカッターコンパクト
セーフティカッターコンパクト替刃
替刃式カイコーンPRO用替刃
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格9631,7156,2717876081,876
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目2日目
適合本体ハイパーL型・ハイパーAL型・エックスハイパーL型・エックスハイパーAL型・スピードハイパーL型・スピードハイパーAL型・クランクハイパーAL型-----
JANコード490116530292249011653029394901165300898490116530244149011653024584901165301864
トラスココード659-5827659-5826856-2110438-2685438-2687258-1229
質量(g)69.000148.0001771.00032.9002.0004.500
材質1本体(ケース):ガラス繊維入り強化ポリプロピレン樹脂(PP)・本体(ハウジング:黄色):ポリアセタール樹脂(POM)・本体(レバー:赤色):ポリアセタール樹脂(POM)・本体(ベルトフック):熱可塑性エラストマー樹脂(TPE)・本体(レバーバネ):ステンレス鋼・本体(回転スリーブ):ポリアセタール樹脂(POM)・本体(組み立てビス):ステンレス鋼本体(ケース): ガラス繊維入り強化ポリプロピレン樹脂(PP)●本体(ハウジング※黄色): ポリアセタール樹脂(POM)●本体(レバー※赤色): ポリアセタール樹脂(POM)●本体(ベルトフック): 熱可塑性エラストマー樹脂(TPE)●本体(レバーバネ): ステンレス鋼●本体(回転スリーブ): ポリアセタール樹脂(POM)●本体(組み立てビス): ステンレス鋼本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂本体(樹脂部):ABS樹脂刃:合金工具鋼刃:ステンレス鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト