ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

防振ゴムロング

  • トラスココード
    171-1939
  • 厚さ(mm)
    8
  • 長さ(mm)
    200
  • 幅(mm)
    200
  • 質量(g)
    299.000
  • 材質1
    天然ゴム(NR)
  • JANコード
    4903757382541

型番:

BG-004
解除
    数量:

    BG-004の仕様・寸法情報

    トラスココード
    171-1939
    厚さ(mm)
    8
    長さ(mm)
    200
    幅(mm)
    200
    質量(g)
    299.000
    材質1
    天然ゴム(NR)
    JANコード
    4903757382541
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BG-004
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,362
    ( 2,598 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質が良いです
    【用途】
    ・スピーカーや小型家電製品の振動防止に
    【材質】
    ・天然ゴム(NR)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防振ゴムロングの型番BG-004のページです。 型番BG-004に関する仕様情報を記載しております。
    防振ゴムロングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防振ゴムロング
    WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm ブラック (4個入)
    WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm グレー (4個入)
    防振ゴム 防振パッド
    防振ゴム ストッパー
    防振ゴムマット
    メーカー和気産業和気産業和気産業NOKNOK和気産業
    通常価格2,3623,0003,0594,2701,3162,709
    通常出荷日1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
    トラスココード171-1939819-0104819-0105---
    厚さ(mm)8-----
    長さ(mm)200-----
    幅(mm)200-----
    質量(g)299.000-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました