17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インパクトドライバーソケット コンパクト・スーパーロング

通常単価(税別)
1,7233,552
税込単価
1,8953,907
通常出荷日:1日目

【特長】・36V・40Vのインパクトドライバー対応です・ソケット単体での使用も可能ですが、専用の落下防...

詳細を確認
  • 軸寸法(mm)
    6.35
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

全長(mm)

対辺寸法(mm)

対辺形状

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
6角
102
17
6角
4976463197457
136.000
243-0561
1個
12角
102
17
12角
4976463197464
132.000
243-0558
1個
12角
161
17
12角
4976463197471
241.000
243-0549
1個
12角
161
19
12角
4976463197501
207.000
243-0546
1個
12角
161
21
12角
4976463197525
238.000
243-0559
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,723
( 1,895 )
1日目
1,723
( 1,895 )
1日目
3,157
( 3,473 )
1日目
3,351
( 3,686 )
1日目
3,552
( 3,907 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・36V・40Vのインパクトドライバー対応です
・ソケット単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます
・落下アダプター「RSA-18BL」、「RSA-40BL」に適合しています(19740~19743を除く)
【用途】
・建築現場、型枠組立、大工作業、設備作業、自動車整備など、あらゆる場面に
【材質】
・クロムバナジウム鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトドライバーソケット コンパクト・スーパーロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトドライバーソケット コンパクト・スーパーロング
インパクトドライバーソケット ダブル
軸交換式落下防止ソケット6角ロング
軸交換式落下防止ダブルソケット6/12角
落下防止アダプター
軸交換式落下防止ダブルソケット12角
メーカーMUSTTOOLMUSTTOOLMUSTTOOLMUSTTOOLMUSTTOOLMUSTTOOL
通常価格1,723-3,6772,7712,297 -3,651 -2,297 -
通常出荷日1日目1日目5日目5日目1日目5日目
軸寸法(mm)6.356.35----
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼--クロムバナジウム鋼-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト