17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

替刃 CERAMIC BLADE NO. 60099C
MARTOR
18-8 ステンレスバケツ蓋
SUGICO
サービスボードセット内容品
TONE

替刃 INDUSTRIAL BLADE【10個入り】

通常単価(税別)
1,952
税込単価
2,147
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製で耐食性があります・食品加工現場などでも最適です【材質】・ステンレス

詳細を確認
  • JANコード
    4002632918254
  • 質量(g)
    22.500
  • トラスココード
    161-2733
  • 材質1
    ステンレス
  • 刃厚(mm)
    0.3
  • 全長(mm)
    43
  • 適合本体
    SECUMAX COMBI SECUMAX MOBILEX SECUMAX OPTICUT

型番:

13730
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

13730の仕様・寸法情報

JANコード
4002632918254
質量(g)
22.500
トラスココード
161-2733
材質1
ステンレス
刃厚(mm)
0.3
全長(mm)
43
適合本体
SECUMAX COMBI SECUMAX MOBILEX SECUMAX OPTICUT
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
13730
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,952
( 2,147 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性があります
・食品加工現場などでも最適です
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替刃 INDUSTRIAL BLADEの型番13730のページです。 型番13730に関する仕様情報を記載しております。
替刃 INDUSTRIAL BLADEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替刃 INDUSTRIAL BLADE
替刃 INDUSTRIAL BLADE 192
替刃 フック型 HOOK BLADE
替刃 CERAMIC BLADE NO. 60099C
替刃 CERAMIC BLADE NO. 92C
セーフティカッター SECUNORM525
メーカーMARTORMARTORMARTORMARTORMARTORMARTOR
通常価格1,9522,6223,1873,6653,3154,053
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード400263291825440026329201414002632915086400263280173040026328017544002632801785
質量(g)22.50016.80038.40026.00011.00081.000
トラスココード161-2733161-2204161-2153207-1915207-1918207-2212
材質1ステンレスステンレス合金工具鋼セラミックセラミック本体:アルミニウム
刃厚(mm)0.30.40.630.650.50.63

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト