17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

まめいた 排水口ブラシ

通常単価(税別)
630
税込単価
693

【特長】・先端まで毛があるので、普通のブラシでは届きにくい、ヌメリ汚れの激しい...

詳細情報を確認する
  • 横(mm)
    30
  • 厚さ(mm)
    55
  • 縦(mm)
    200
  • ホワイト
  • JANコード
    4930419442084
  • 質量(g)
    54.000
  • トラスココード
    147-7806
  • 材質1
    ハンドル:ポリプロピレン
  • 材質2
    ブラシ:ポリエステル
  • 材質3
    フック:ポリエチレン

型番:

KB-420W
解除
    数量:

    KB-420Wの仕様・寸法情報

    横(mm)
    30
    厚さ(mm)
    55
    縦(mm)
    200
    ホワイト
    JANコード
    4930419442084
    質量(g)
    54.000
    トラスココード
    147-7806
    材質1
    ハンドル:ポリプロピレン
    材質2
    ブラシ:ポリエステル
    材質3
    フック:ポリエチレン

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KB-420W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    630
    ( 693 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・先端まで毛があるので、普通のブラシでは届きにくい、ヌメリ汚れの激しい底のコーナー部分などスミまで届いて洗えます
    【用途】
    ・排水口、排水口バスケット、三角コーナーなどに
    【材質】
    ・ハンドル:ポリプロピレン
    ・ブラシ:ポリエステル
    ・フック:ポリエチレン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    まめいた 排水口ブラシの型番KB-420Wのページです。 型番KB-420Wに関する仕様情報を記載しております。
    まめいた 排水口ブラシのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    まめいた 排水口ブラシ
    まめいた フードポットブラシ
    まめいた ボトルの中栓洗い
    まめいた 洗濯機すみっこクリーナー
    洗濯機フィルターブラシ
    SP洗濯機ここそこブラシ
    メーカーMAMEITAMAMEITAMAMEITAMAMEITAMAMEITAMAMEITA
    通常価格630630252421662421
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    横(mm)3050みぞスティック:10 スリムブラシ:272535-
    厚さ(mm)5550みぞスティック:6 スリムブラシ:17---
    縦(mm)200240みぞスティック:170 スリムブラシ:185205325-
    ホワイトグリーンホワイト---
    JANコード493041944208449304194600574930419482462493041973396049304197338614930419734066

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました