ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

VA線ニッパ 383HGSS-185

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
6,1814,497
税込単価
6,7994,947

【特長】・ビクタースタンダードシリーズ最強の切れ味を実現しました・広い開き幅と...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4953998001909
  • トラスココード
    254-5451
  • ハンドル
    エラストマー樹脂
  • 刃表面形状
    ストレート
  • 全長(mm)
    185
  • 落下防止用ひも取付穴
    あり
  • 質量(g)
    270.000
  • 材質1
    特殊鋼
  • ばね
    あり
  • 切断能力(mm)VA線
    φ1.6×2芯/φ2.0×3芯
  • 切断能力(mm)銅線
    φ3.0
  • 切断能力(mm)VA線・VVF線
    φ1.6×2芯/φ2.0×3芯

ご注意

  • 電気が流れている物への使用は絶対にしないでください。
  • 作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
  • 能力以上の使用はしないでください。
  • 保護メガネ等を着用して作業をしてください。

型番:

383HGSS-185
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

383HGSS-185の仕様・寸法情報

JANコード
4953998001909
トラスココード
254-5451
ハンドル
エラストマー樹脂
刃表面形状
ストレート
全長(mm)
185
落下防止用ひも取付穴
あり
質量(g)
270.000
材質1
特殊鋼
ばね
あり
切断能力(mm)VA線
φ1.6×2芯/φ2.0×3芯
切断能力(mm)銅線
φ3.0
切断能力(mm)VA線・VVF線
φ1.6×2芯/φ2.0×3芯

型番リスト

表示件数
型番
383HGSS-185
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1814,497
( 4,947 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビクタースタンダードシリーズ最強の切れ味を実現しました
・広い開き幅と長い刃先で作業性がアップしました
・刃部を鏡面研磨し、切断抵抗を減らすことで楽に切断作業をすることができます
・軟鉄線、銅線用の薄刃仕様です
・独自開発の刃形状で切れ味、耐久性に優れています
・職人の意見から生まれた究極のプロ用工具です
・弊社通常製品より薄型で超軽量です
・発砲性エラストマー(エアークッション)使用で手への疲れが今までの半分に軽減しました
・焼却時にダイオキシンが発生しない環境に優しい仕様です
・バネ付きのため、開閉作業が楽にできます
【用途】
・電気工事・通信工事等でのVA/VVF線の切断に
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 電気が流れている物への使用は絶対にしないでください。
  • 作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
  • 能力以上の使用はしないでください。
  • 保護メガネ等を着用して作業をしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VA線ニッパ 383HGSS-185の型番383HGSS-185のページです。 型番383HGSS-185に関する仕様情報を記載しております。
VA線ニッパ 383HGSS-185のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VA線ニッパ 383HGSS-185
電工VAニッパ(ストレート刃・バネ付き)
電工VAニッパ(ラウンド刃) 77R-175
ハイパワー偏心電工ニッパ エラストマG
フジ矢 偏芯強力ニッパ(圧着機能付)
VA線用ニッパ
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢トラスコ中山
通常価格6,1816,5775,4696,1405,8272,490 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49539980019094952520007150495252000711249539980016574952520077092-
トラスココード254-5451254-3957369-3554814-4752836-1581-
ハンドルエラストマー樹脂樹脂----
刃表面形状ストレートストレート刃----
全長(mm)185186----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト