ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

洗濯機フィルターブラシ

通常単価(税別)
662
税込単価
728
通常出荷日:1日目

【特長】・排水・乾燥フィルターの汚れやホコリ取りに【材質】・ハンドル:ポリプロピレン・毛:ナイロン

詳細を確認

型番:

LB-338
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LB-338の仕様・寸法情報

横(mm)
35
縦(mm)
325
JANコード
4930419733861
質量(g)
39.000
トラスココード
561-3412
材質1
ハンドル:ポリプロピレン
材質2
毛:ナイロン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LB-338
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
662
( 728 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排水・乾燥フィルターの汚れやホコリ取りに
【材質】
・ハンドル:ポリプロピレン
・毛:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗濯機フィルターブラシの型番LB-338のページです。 型番LB-338に関する仕様情報を記載しております。
洗濯機フィルターブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗濯機フィルターブラシ
まめいた 洗濯機すみっこクリーナー
まめいた 排水口ブラシ
まめいた フードポットブラシ
まめいた ボトルの中栓洗い
SP洗濯機ここそこブラシ
メーカーMAMEITAMAMEITAMAMEITAMAMEITAMAMEITAMAMEITA
通常価格662421630630252421
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
横(mm)35253050みぞスティック:10 スリムブラシ:27-
縦(mm)325205200240みぞスティック:170 スリムブラシ:185-
JANコード493041973386149304197339604930419442084493041946005749304194824624930419734066
質量(g)39.00020.00054.00048.00014.00014.000
トラスココード561-3412561-3411147-7806147-9299160-7843561-3413

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト