ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

まめいた フードポットブラシ

通常単価(税別)
630
税込単価
693

【特長】・今までになかった形状です・洗いにくかったフードポットやタンブラーの底...

詳細情報を確認する
  • サイズ
  • タイプ
  • 横(mm)
    50
  • 形状
  • 厚さ(mm)
    50
  • 縦(mm)
    240
  • グリーン
  • 長さ(mm)
  • 毛長(mm)
  • 適合品番
  • JANコード
    4930419460057
  • 質量(g)
    48.000
  • トラスココード
    147-9299
  • 材質1
    ハンドル:ポリプロピレン
  • 材質2
    スポンジ:アクリル不織布、ポリウレタンフォーム
  • 材質3
    毛:ナイロン
  • 材質4
    線材:ステンレス鋼

型番:

KB-600
解除
    数量:

    KB-600の仕様・寸法情報

    サイズ
    タイプ
    横(mm)
    50
    形状
    厚さ(mm)
    50
    縦(mm)
    240
    グリーン
    長さ(mm)
    毛長(mm)
    適合品番
    JANコード
    4930419460057
    質量(g)
    48.000
    トラスココード
    147-9299
    材質1
    ハンドル:ポリプロピレン
    材質2
    スポンジ:アクリル不織布、ポリウレタンフォーム
    材質3
    毛:ナイロン
    材質4
    線材:ステンレス鋼
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KB-600
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    630
    ( 693 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・今までになかった形状です
    ・洗いにくかったフードポットやタンブラーの底のスミまでしっかり洗えるスポンジブラシです
    ・スタンディングハンドルなのでサッと立てられます
    【用途】
    ・フードポット、タンブラー、底の深いコップ洗いに
    【材質】
    ・ハンドル:ポリプロピレン
    ・スポンジ:アクリル不織布、ポリウレタンフォーム
    ・毛:ナイロン
    ・線材:ステンレス鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    まめいた フードポットブラシの型番KB-600のページです。 型番KB-600に関する仕様情報を記載しております。
    まめいた フードポットブラシのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    まめいた フードポットブラシ
    まめいた ボトルの中栓洗い
    まめいた 排水口ブラシ
    まめいた 洗濯機すみっこクリーナー
    洗濯機フィルターブラシ
    真鍮ワイヤーブラシ No.8・No.9・No.10
    メーカーMAMEITAMAMEITAMAMEITAMAMEITAMAMEITASK-11
    通常価格6302526304216622,132
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
    サイズ----
    タイプ----
    横(mm)50みぞスティック:10 スリムブラシ:27302535-
    形状----
    厚さ(mm)50みぞスティック:6 スリムブラシ:1755---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました