ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

UVカットリフォームフレキ用 サドル

通常単価(税別)
229
税込単価
252
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・リフォームフレキ用サドル・用途:UVカットリフォームフレキ用

型番:

RFS-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RFS-16の仕様・寸法情報

種類
サドルバンド
適用管外径(範囲)
20.1~40.0
材質
スチール
適用管 種類
被膜フレキパイプ
B(mm)
25
L(mm)
70
JANコード
4589467750476
質量(g)
22.000
トラスココード
207-2451
A(mm)
20.5

型番リスト

表示件数
型番
RFS-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
229
( 252 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・リフォームフレキ用サドル
・用途:UVカットリフォームフレキ用

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVカットリフォームフレキ用 サドルの型番RFS-16のページです。 型番RFS-16に関する仕様情報を記載しております。
UVカットリフォームフレキ用 サドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVカットリフォームフレキ用 サドル
UVカットリフォームフレキ用 樹脂サドルバンド
UVカットリフォームフレキ用 サドル用台座 樹脂サドルバンド用台座
サドルバンド ペアーチューブ用サドル
サドルバンド 被覆銅管用サドル
樹脂バンド PPサドル用台座
メーカー三和三和三和アカギアカギアカギ
通常価格2299450415 -23760 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類サドルバンドサドルバンド-サドルバンドサドルバンド関連部品
適用管外径(範囲)20.1~40.0~20.0-~20.020.1~40.0-
材質スチール樹脂-スチールスチールポリプロピレン
適用管 種類被膜フレキパイプ被膜フレキパイプ-ペアチューブ被覆銅管(主にプリゾールチューブ)-
B(mm)252525---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト