17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

可変式4段ロック

通常単価(税別)
8021,212
税込単価
8821,333
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・本格的な4段ロックです・ダイヤル:4桁・ツル径(mm):5.8・タイプ:可変式・色:シル...

詳細を確認
  • 種類
    ダイヤル錠
  • ダイヤル
    4桁
  • ツル径(mm)
    5.8
  • シルバー
  • 幅(mm)
    41
  • 材質1
    本体:亜鉛ダイカスト
  • 材質2
    ツル:鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

B(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
78
4525796107505
110.000
340-1305
1個
122
4525796107598
130.000
340-1309
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
802
( 882 )
1日目
1,212
( 1,333 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・本格的な4段ロックです
・ダイヤル:4桁
・ツル径(mm):5.8
・タイプ:可変式
・色:シルバー
・本体材質:亜鉛ダイカスト
・ツル材質:鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可変式4段ロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可変式4段ロック
ナンバー可変式ダイヤル錠
鍵付4段文字合せ錠
外でも使える3~4段文字合わせ錠
ニッサチェイン 4段フリーダイヤル錠 900mm(ワイヤータイプ) (1個入)
数字合せ式 ミニ錠前
メーカーフジテックジャパンABUSハイロジックハイロジックニッサチェイン豊光
通常価格802-1,849 -3,1331,140 -2,600469
通常出荷日1日目1日目5日目3日目〜1日目3日目
種類ダイヤル錠ダイヤル錠文字(数字)合わせ錠文字(数字)合わせ錠-文字(数字)合わせ錠
ダイヤル4桁-----
ツル径(mm)5.8-----
シルバー-----
幅(mm)41-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト