17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ) ロックストッパー付

通常単価(税別)
37,77941,220
税込単価
41,55745,342
通常出荷日:5日目

【特長】・収納に便利な折りたたみタイプです・積み重ねができます・キャスターの4角前後コーナーにはクッシ...

詳細を確認
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ゴム

ご注意

  • 商品画像はPHO-2SS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

キャスター径(mm)

ハンドル高さ(mm)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

付属ストッパーセット

取替キャスター(固定)

取替キャスター(自在)

均等荷重(kg)本体

均等荷重(kg)ストッパー使用時

最小発注数量
4989999009927
149-5853
31000
150
862
240
900
600
LSP-2SET
TYWK-150
TYWJ-150
400
400
1個
4989999009941
149-5855
20000
100
805
186
800
450
LSP-3SET
TYWK-100
TYWJ-100
300
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,220
( 45,342 )
5日目
37,779
( 41,557 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納に便利な折りたたみタイプです
・積み重ねができます
・キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です
【材質】
・荷台:スチール
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 商品画像はPHO-2SS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ) ロックストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ) ロックストッパー付
アルミ台車(折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付
小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付
樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付
樹脂製運搬車"グランカート"(ハンドトラックボックス付) ストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格37,779-40,457 -6,087 -7,14832,428 -38,109 -
通常出荷日5日目11日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
材質1荷台:スチール荷台:アルミ-荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質2ハンドル:スチールハンドル:アルミ-ハンドル:スチールハンドル:スチールハンドル:スチール
材質3キャスター金具:スチールキャスター金具:スチール-キャスター金具:スチールキャスター金具:特殊鋼ハンドル表面処理:粉体塗装
材質4車輪:ゴム車輪:エラストマーゴム-車輪:エラストマー樹脂車輪:ナイロン芯+ゴムキャスター金具:スチール

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト